(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง
โบลท์ชนิดนี้มาพร้อมกับแหวนรองมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน นิยมใช้ในการยึดฉากเข้ามุมของอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ผลิตจากเหล็กและอลูมิเนียมเข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว : M4, M6 และ M8
● ความยาวเกลียว (mm.): 10, 12, 15,17, 18 และ 20
● วัสดุ: เหล็ก
● สารเคลือบผิว: ไตรวาเลนต์โครเมียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ในการยึดชิ้นฉากเข้ามุมของอลูมิเนียมโปรไฟล์เข้าด้วยกัน รองรับการใช้งานร่วมกับ ฉากเข้ามุมที่ผลิตจากเหล็กและอลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
YCB-04-10 |
YCB-04-12 |
YCB-06-15 |
YCB-06-17 |
YCB-08-18 |
YCB-08-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.00 | YAMATO | 100 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 10 | สำหรับ ฉากยึด เหล็กกล้า | 4562138860223 | 177-7688 | 1.9 | ||
฿ 13.00 | YAMATO | 100 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 12 | สำหรับ ฉากยึด อะลูมิเนียม | 4562138860230 | 177-7696 | 2.1 | ||
฿ 23.00 | YAMATO | 100 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 15 | สำหรับ ฉากยึด เหล็กกล้า | 4562138860247 | 204-7942 | 5.3 | ||
฿ 23.00 | YAMATO | 100 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 17 | สำหรับ ฉากยึด อะลูมิเนียม | 4562138860254 | 177-7700 | 5.7 | ||
฿ 42.10 | YAMATO | 100 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 18 | สำหรับ ฉากยึด เหล็กกล้า | 4562138860261 | 204-7951 | 14 | ||
฿ 42.41 | YAMATO | 100 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | สำหรับ ฉากยึด อะลูมิเนียม | 4562138860278 | 177-7734 | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เขย่า แหวนรอง พิสูจน์ | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง