(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●วัสดุ โครงสร้างสำหรับใช้กับน้ำหนักเบาและฝาปิดด้านความปลอดภัยของ เครื่องจักร
●การป้องกันเสียง
●เฟรม สำหรับ เครื่องมือทำความสะอาด สำหรับ เครื่องจักร ลิขวิดคริสตัล
รหัสสินค้า |
---|
YF-2020-4-1200 |
YF-2020-4-1500 |
YF-2020-4-1800 |
YF-2020-4-2100 |
YF-2020-4-2400 |
YF-2020-4-300 |
YF-2020-4-450 |
YF-2020-4-600 |
YF-2020-4-900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 544.71 | YAMATO | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | 4560141560017 | 175-9469 | 0.60 | ||
฿ 677.41 | YAMATO | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1500 | 4560141560024 | 175-9477 | 0.75 | ||
฿ 810.10 | YAMATO | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1800 | 4560141560031 | 175-9485 | 0.90 | ||
฿ 964.67 | YAMATO | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2100 | 4560141560048 | 175-9493 | 1.05 | ||
฿ 1,089.33 | YAMATO | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2400 | 4560141560055 | 175-9507 | 1.20 | ||
฿ 142.99 | YAMATO | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 4560141560062 | 175-9426 | 0.15 | ||
฿ 208.87 | YAMATO | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 | 4560141560079 | 175-9434 | 0.22 | ||
฿ 282.34 | YAMATO | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 4560141560086 | 175-9442 | 0.30 | ||
฿ 405.97 | YAMATO | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 4560141560093 | 175-9451 | 0.45 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 20x20 | วิธีการรีดขึ้นรูป | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต × 1 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 4 ด้าน | มีการขัดผิว | ไม่ |
พื้นที่หน้าตัด(มิลลิเมตร) | 184.40 มม.2 | ขนาด สลักเกลียว(มิลลิเมตร) | 4 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 20 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง