(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับท่อสเตนเลส
· ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นโดยการอัพเกรดตัว ข้อต่อ เกลียว ธรรมดาเพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
VMF-0201 |
VMF-0301 |
VMF-0302 |
VMF-0402 |
VMF-0403 |
VMF-0602 |
VMF-0603 |
VMF-0604 |
VMF-0804 |
VMF-0806 |
VMF-1006 |
VMF-1008 |
VMF-1208 |
VMF-1210 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | L (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.03 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | 27 | 17 | 11 | 4549123026130 | 734-1083 | 22 | ||
฿ 275.05 | FLOBAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 8B (6 A) | 29 | 21 | 11 | 4549123026178 | 734-1091 | 33 | ||
฿ 275.20 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | 31.5 | 21 | 13.5 | 4549123026215 | 734-1105 | 34 | ||
฿ 459.48 ฿ 235.71 | FLOBAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 4B (8 A) | 35 | 26 | 13.5 | 4549123026253 | 734-1113 | 61 | ||
฿ 361.78 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | 35.5 | 26 | 14 | 4549123026284 | 734-1121 | 62 | ||
฿ 497.93 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 4B (8 A) | 35 | 32 | 13.5 | 4549123026314 | 734-1130 | 86 | ||
฿ 453.48 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | 35.5 | 32 | 14 | 4549123026345 | 734-1148 | 84 | ||
฿ 513.39 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | 39 | 32 | 17.5 | 4549123026376 | 734-1156 | 96 | ||
฿ 607.39 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | 42.5 | 38 | 17.5 | 4549123026406 | 734-1164 | 129 | ||
฿ 612.68 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | 43 | 38 | 18 | 4549123026420 | 734-1172 | 128 | ||
฿ 996.82 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | 44 | 46 | 18 | 4549123026444 | 734-1181 | 168 | ||
฿ 1,025.57 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | 47 | 46 | 21 | 4549123026468 | 734-1199 | 174 | ||
฿ 1,570.31 ฿ 954.12 | FLOBAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | 48 | 54 | 21 | 4549123026482 | 734-1202 | 236 | ||
฿ 1,399.57 ฿ 890.13 | FLOBAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 49 | 54 | 22 | 4549123026505 | 734-1211 | 258 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ช่องเสียบ เกลียวนอก ตัวเมีย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | SCS13A |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | มาตรฐานที่รับรอง | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B0203 |
สภาวะ แรงดันใช้งานสูงสุด | ไอ, อากาศ, แก๊ส, น้ำมัน ที่ 300 °สูงสุด, 1.0 mpa / น้ำคงที่ที่ 120 ° C สูงสุด, 2.0 mpa | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง