(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับท่อ สเตนเลส
·ผลิตภัณฑ์ข้อต่อแบบใหม่ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายขึ้นโดยการอัพเกรดเพิ่มเติมจากข้อต่อแบบเดิม
รหัสสินค้า |
---|
VCSO-01 |
VCSO-02 |
VCSO-03 |
VCSO-04 |
VCSO-06 |
VCSO-08 |
VCSO-10 |
VCSO-12 |
VCSO-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | L (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.73 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 8B (6 A) | 22 | 14 | 4549123047678 | 734-0079 | 17 | ||
฿ 180.09 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 25 | 18 | 4549123047685 | 734-0087 | 29 | ||
฿ 172.42 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 30 | 22 | 4549123047692 | 734-0095 | 48 | ||
฿ 249.87 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 35 | 26 | 4549123047708 | 734-0109 | 60 | ||
฿ 316.97 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 / 4B (20 A) | 40 | 32 | 4549123047715 | 734-0117 | 95 | ||
฿ 368.13 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 45 | 39 | 4549123047722 | 734-0125 | 142 | ||
฿ 591.74 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 50 | 49 | 4549123047739 | 734-0133 | 237 | ||
฿ 662.11 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 55 | 55 | 4549123047746 | 734-0141 | 297 | ||
฿ 924.09 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 60 | 68 | 4549123047753 | 734-0150 | 444 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SCS13A |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | มาตรฐานที่รับรอง | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B0203 | สภาวะ แรงดันใช้งานสูงสุด | ไอ, อากาศ, แก๊ส, น้ำมัน ที่ 300 °สูงสุด, 1.0 mpa / น้ำคงที่ที่ 120 ° C สูงสุด, 2.0 mpa |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง