(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับท่อ สเตนเลส
·ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อฟิตติ้ง ใหม่ ที่ พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นโดยการอัพเกรดตัว ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว ธรรมดาเพิ่มเติม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | L (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.83 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 8B (6 A) | 50 | 4549123039413 | 734-0575 | 18 | ||
฿ 228.18 ฿ 141.52 | FLOBAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 8B (6 A) | 75 | 4549123039420 | 734-0583 | 27 | ||
฿ 185.72 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 8B (6 A) | 100 | 4549123039437 | 734-0591 | 38 | ||
฿ 214.14 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 8B (6 A) | 125 | 4549123039444 | 734-0605 | 48 | ||
฿ 229.00 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 8B (6 A) | 150 | 4549123039451 | 734-0613 | 58 | ||
฿ 293.51 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 8B (6 A) | 200 | 4549123039468 | 734-0621 | 78 | ||
฿ 124.91 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 50 | 4549123039475 | 734-0630 | 28 | ||
฿ 145.18 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 75 | 4549123039482 | 734-0648 | 45 | ||
฿ 175.53 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 100 | 4549123039499 | 497-8242 | 62 | ||
฿ 201.41 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 125 | 4549123039505 | 734-0664 | 79 | ||
฿ 226.91 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 150 | 4549123039512 | 734-0672 | 97 | ||
฿ 277.38 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 200 | 4549123039529 | 734-0681 | 130 | ||
฿ 126.46 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 50 | 4549123039536 | 734-0699 | 38 | ||
฿ 157.24 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 75 | 4549123039543 | 734-0702 | 61 | ||
฿ 179.25 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 / 8B (10 A) | 100 | 4549123039550 | 497-8251 | 86 | ||
฿ 205.91 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 125 | 4549123039567 | 734-0729 | 108 | ||
฿ 221.72 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 150 | 4549123039574 | 734-0737 | 132 | ||
฿ 284.98 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 200 | 4549123039581 | 734-0745 | 179 | ||
฿ 155.38 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 50 | 4549123039598 | 734-0753 | 49 | ||
฿ 178.48 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 75 | 4549123039604 | 734-0761 | 81 | ||
฿ 180.02 ฿ 112.85 | FLOBAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 100 | 4549123039611 | 497-8269 | 109 | ||
฿ 261.55 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 125 | 4549123039628 | 734-0788 | 141 | ||
฿ 311.55 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 150 | 4549123039635 | 734-0796 | 171 | ||
฿ 379.52 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 200 | 4549123039642 | 734-0800 | 235 | ||
฿ 182.93 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 50 | 4549123039659 | 734-0818 | 59 | ||
฿ 203.50 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 75 | 4549123039666 | 734-0826 | 102 | ||
฿ 237.07 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 100 | 4549123039673 | 497-8277 | 143 | ||
฿ 321.13 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 125 | 4549123039680 | 734-0842 | 186 | ||
฿ 364.22 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 150 | 4549123039697 | 734-0851 | 226 | ||
฿ 441.94 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 200 | 4549123039703 | 734-0869 | 310 | ||
฿ 214.65 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 50 | 4549123039710 | 734-0877 | 92 | ||
฿ 268.56 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 75 | 4549123039727 | 734-0885 | 155 | ||
฿ 290.21 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 100 | 4549123039734 | 497-8285 | 215 | ||
฿ 396.02 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 125 | 4549123039741 | 734-0907 | 279 | ||
฿ 411.83 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 150 | 4549123039758 | 734-0915 | 342 | ||
฿ 516.16 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 200 | 4549123039765 | 734-0923 | 469 | ||
฿ 319.92 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 75 | 4549123039772 | 734-0931 | 225 | ||
฿ 418.81 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 100 | 4549123039789 | 497-8293 | 319 | ||
฿ 490.12 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 125 | 4549123039796 | 734-0958 | 418 | ||
฿ 554.93 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 150 | 4549123039802 | 734-0966 | 446 | ||
฿ 676.83 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 200 | 4549123039819 | 734-0974 | 629 | ||
฿ 356.65 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 75 | 4549123039826 | 734-0982 | 224 | ||
฿ 463.75 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 100 | 4549123039833 | 497-8307 | 322 | ||
฿ 566.16 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 125 | 4549123039840 | 734-1008 | 417 | ||
฿ 593.59 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 150 | 4549123039857 | 734-1016 | 516 | ||
฿ 752.39 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 200 | 4549123039864 | 734-1024 | 705 | ||
฿ 440.99 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 75 | 4549123039871 | 734-1032 | 300 | ||
฿ 532.67 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 100 | 4549123039888 | 497-8315 | 435 | ||
฿ 653.34 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 125 | 4549123039895 | 734-1059 | 572 | ||
฿ 747.94 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 150 | 4549123039901 | 734-1067 | 706 | ||
฿ 937.15 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 200 | 4549123039918 | 734-1075 | 984 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304TP |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | มาตรฐานที่รับรอง | JIS B2302 / JIS B0203 สอดคล้องตามมาตรฐาน | สภาวะ แรงดันใช้งานสูงสุด | ไอ, อากาศ, แก๊ส, น้ำมัน ที่ 300 °สูงสุด, 1.0 mpa / น้ำคงที่ที่ 120 ° C สูงสุด, 2.0 mpa |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง