(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●การใช้ ตลับลูกปืน ขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าที่แขวน สายคาด เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมั่นคงโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
●นอกจากนี้ยังติดตั้ง พูลเล่ย์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เพื่อการเคลื่อนไหวที่มั่นคงมากในแนวนอนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นที่แขวน สายคาด สำหรับประตูอัตโนมัติ
●เนื่องจากที่แขวน สายคาด สามารถ สวิง ไปทางซ้ายและขวาและไปข้างหน้าและข้างหลัง พูลเล่ย์ จึงไม่รับ โหลดไฟฟ้า มากเกินไปทำให้ยืดอายุการ อายุการใช้งาน ของที่แขวน สายคาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
●ที่แขวน สายคาด (แบบหลาย ชนิดลูกกลิ้ง) สำหรับไม้แขวนประตู
●เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประตูอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
23HE-4WHB-A |
24HE-4WHB-A |
25HE-4WHB-A |
26HE-4WHB-A |
27HE-4WHB-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก (กก. / PC) | บังคับ ราง (จำนวน) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,831.62 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 23 | 771-0798 | ||
฿ 4,946.66 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 120 | 24 | 771-1077 | ||
฿ 11,694.38 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 240 | 25 | 771-1361 | ||
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 475 | 26 | 771-1751 | ||
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 700 | 27 | 771-2006 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ประตู โรเลอร์ และปั้นจั่น | วัสดุ | เหล็กกล้า (electroplated) ไนล่อน | มาตรฐานยุโรป | เหมาะสำหรับEN1527 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง