1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ แขวนประตู "niko" ( ตลับลูกปืน ล้อ คู่) ( ประตูบานพับ)

ล้อ แขวนประตู "niko" ( ตลับลูกปืน ล้อ คู่) ( ประตูบานพับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●การใช้ ตลับลูกปืน ขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าที่แขวน สายคาด เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมั่นคงโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
●เนื่องจากที่แขวน สายคาด สามารถ สวิง ไปทางซ้ายและขวา พูลเล่ย์ จึงไม่รับ โหลดไฟฟ้า มากเกินไปทำให้ยืดอายุการ อายุการใช้งาน ของที่แขวน สายคาด

[การประยุกต์ใช้งาน]
●ที่แขวน สายคาด (แบบหลาย ชนิดลูกกลิ้ง) สำหรับไม้แขวนประตู
●สำหรับประตูบานเฟี้ยม.

รหัสสินค้า
23HE-4WHB-F
26HE-4WHB-F
27HE-4WHB-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก
(กก. / PC)
บังคับ ราง
(จำนวน)
รหัสการสั่งซื้อ

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 42.523771-0810

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 30026771-1778

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 50027771-2022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ประตู โรเลอร์ และปั้นจั่น วัสดุ เหล็กกล้า (electroplated) ไนล่อน มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับEN1527
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1