(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●การใช้ ตลับลูกปืน ขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าที่แขวน สายคาด เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมั่นคงโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
●เนื่องจากที่แขวน สายคาด สามารถ สวิง ไปทางซ้ายและขวาและไปข้างหน้าและข้างหลัง พูลเล่ย์ จึงไม่รับ โหลดไฟฟ้า มากเกินไปทำให้ยืดอายุการ อายุการใช้งาน ของที่แขวน สายคาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
●ที่แขวน สายคาด (แบบ ชนิดลูกกลิ้ง เดี่ยว) สำหรับไม้แขวนประตู
รหัสสินค้า |
---|
21HE-2WHB |
23HE-2WHB |
24HE-2WHB |
25HE-2WHB |
26HE-2WHB |
27HE-2WHB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก (กก. / PC) | บังคับ ราง (จำนวน) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 21 | 771-0291 | 0.15 | ||
฿ 1,075.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 65 | 23 | 771-0721 | 0.38 | ||
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 24 | 771-1026 | 0.72 | ||
฿ 3,232.74 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 25 | 771-1310 | 1.6 | ||
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 400 | 26 | 771-1719 | 2.92 | ||
฿ 100.00 | HELM HELLAS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 700 | 27 | 771-1964 | 6.25 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ประตู โรเลอร์ และปั้นจั่น | วัสดุ | เหล็กกล้า (ไฟฟ้า) | มาตรฐานยุโรป | เหมาะสำหรับEN1527 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง