1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
K น๊อตตัวเมีย พร้อม แหวนรอง【80-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

K น๊อตตัวเมีย พร้อม แหวนรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,283.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●วงแหวนแรงเสียดทานใช้ ความดัน แน่นหนากับ สกรู เมื่อขันให้แน่นโดยมีผลป้องกันการคลายตัวที่ดีเยี่ยม
●ลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและการจัดการ วัสดุ
●ผ่านการทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน NASA NAS3350 และNAS3354

[การประยุกต์ใช้งาน]
●สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องเช่นถนนและทางรถไฟ
●โบลท์ แขวนเพดานและ ชั้นวางของ แขวนเพดาน
●การติดตั้งตัวยึดสำหรับสายเคเบิล

คุณสมบัติ

● เมื่อขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่น แหวน แรงเสียดทานจะยึดเกาะสันเขาไว้อย่างแน่นหนาและแสดงให้เห็นถึงการป้องกันการคลายที่สูง
● สอดคล้องกับการทดสอบตามมาตรฐาน NAS 3350 และ 3354 ของวิชาการการบินและอวกาศแห่งชาติ

สเปค

● SPQ (กล่อง): 1
รหัสสินค้า
D-ZKN-8
D-ZKN-10
D-ZKN-12
SUSZKN-5
SUSZKN-6
SUSZKN-8
SUSZKN-10
SUSZKN-12
SUSZKN-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ d
(มิลลิเมตร)
มิติ t
(มิลลิเมตร)
มิติ l
(มิลลิเมตร)
e. มิติ
(มิลลิเมตร)
ชิ้น / กล่อง
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กก. / กล่อง)

฿ 5,650.03

KFC 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 8เหล็กกล้าชุบสังกะสีชุบสังกะสี ร้อน13221.57.3153004580473404650473-36492.6

฿ 4,283.69

KFC 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10เหล็กกล้าชุบสังกะสีชุบสังกะสี ร้อน17251.58.319.61504580473404667473-36222.2

฿ 4,736.35

KFC 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 12เหล็กกล้าชุบสังกะสีชุบสังกะสี ร้อน1930210.521.91004580473404674473-36313.4

฿ 32,880.83

KFC 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 5สเตนเลสไม่ไม่8120.84.59.210004580473404599473-50301.3

฿ 33,953.06

KFC 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6สเตนเลสไม่ไม่101615.311.58004580473404605473-50482.6

฿ 18,953.48

KFC 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 8สเตนเลสไม่ไม่13221.57.3153004580473404612473-50562.6

฿ 15,817.27

KFC 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10สเตนเลสไม่ไม่17251.58.319.61504580473404629473-50052.2

฿ 14,339.97

KFC 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 12สเตนเลสไม่ไม่1930210.521.91004580473404636473-50132.4

฿ 19,687.90

KFC 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 16สเตนเลสไม่ไม่2432214.527.7804580473404643473-50212.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
รายละเอียดการล็อค รูปร่างพิเศษอื่น ๆ ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท