1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โซ่ หนัก

โซ่ หนัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,631.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โซ่ แข็งแรงซึ่งตัดได้ยากมาก
·รวมผ้าคลุมเพื่อป้องกัน แปรงทาสี และ การขัดเงา ช่วยเพิ่ม ความทนทาน
·ใช้ร่วมกับแม่กุญแจที่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดที่เป็นไปได้
ปลายด้านหนึ่งของ โซ่ เป็นรูป แหวนการผ่านปลายอีกด้านผ่าน แหวน นี้ทำให้สามารถใช้ความยาว โซ่ ได้สูงสุด

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในสถานที่ก่อสร้างสำหรับประตูรถจักรยานยนต์และเรือประเภทต่างๆเป็นต้น

คุณสมบัติ

● โซ่ แข็งแกร่งมากต่อการตัด
● เนื่องจากมันมีผ้าคลุมเพื่อปกป้อง แปรงทาสี และการ การขัดเงา จึงมี ความทนทาน ยอดเยี่ยม

การใช้

● สำหรับเครื่องจักรกลหนักประตูต่าง ๆ ยานพาหนะสองล้อเรือ ฯลฯ

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง โซ่ (มม.): 12

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: ชุบเหล็ก โซ่ พิเศษ 
● ปก: ผ้า
รหัสสินค้า
12KS-120-LOOP
12KS-250-LOOP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 6,631.67

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 1 วัน 1.24003318285349445-12283.80

฿ 11,992.16

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 1 วัน 2.54003318354854445-12367.84

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท โซ่ วัสดุ เหล็ก โซ่ พิเศษ เส้นผ่าศูนย์กลาง โซ่(มิลลิเมตร) 12
ปริมาณ 1 ชิ้น