1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดับเบิลนิปเปิล แบบยาว (สแตนเลส)

ดับเบิลนิปเปิล แบบยาว (สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับน้ำ น้ำมัน และก๊าซ
· สามารถใช้งานได้ในโรงงานต่างๆ รวมถึง กระดาษ และเยื่อกระดาษ ปิโตรเคมี เครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไป การต่อเรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ ตัวเสื้อ และการบำบัดน้ำ

รหัสสินค้า
304NL6AX50L
304NL6AX75L
304NL6AX100L
304NL6AX125L
304NL6AX150L
304NL6AX200L
304NL8AX50L
304NL8AX75L
304NL8AX100L
304NL8AX125L
304NL8AX150L
304NL8AX200L
304NL10AX50L
304NL10AX75L
304NL10AX100L
304NL10AX125L
304NL10AX150L
304NL10AX200L
304NL15AX50L
304NL15AX75L
304NL15AX100L
304NL15AX125L
304NL15AX150L
304NL15AX200L
304NL20AX50L
304NL20AX75L
304NL20AX100LSALE
304NL20AX125L
304NL20AX150L
304NL20AX200L
304NL25AX50L
304NL25AX75L
304NL25AX100L
304NL25AX125L
304NL25AX150L
304NL25AX200L
304NL32AX75L
304NL32AX100L
304NL32AX125L
304NL32AX150L
304NL32AX200L
304NL40AX75L
304NL40AX150L
304NL40AX200L
304NL40X100L
304NL40X125L
304NL50AX75L
304NL50AX100L
304NL50AX125L
304NL50AX150L
304NL50AX200L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1 L
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ น้ำหนัก
(ก.)

฿ 93.97

INOKKU 1 ชิ้น 10 วัน 1 / 8B (6 A)504560128123631175-374617

฿ 120.32

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 8B (6 A)754560128123648175-375427

฿ 135.77

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 8B (6 A)1004560128123655175-376297

฿ 164.08

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 8B (6 A)1254560128123662175-400948

฿ 169.16

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 8B (6 A)1504560128123679175-401758

฿ 213.29

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 8B (6 A)2004560128123686175-402580

฿ 94.90

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)504560128123709175-377123

฿ 122.02

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)754560128123716175-378938

฿ 138.10

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)1004560128123723175-379752

฿ 168.11

INOKKU 1 ชิ้น 17 วัน 1 / 4B (8 A)1254560128123730175-403374

฿ 169.16

INOKKU 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1504560128123747175-404182

฿ 213.29

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)2004560128123754175-4050113

฿ 95.83

INOKKU 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 8B (10 A)504560128123778175-380129

฿ 123.72

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)754560128123785175-381949

฿ 140.73

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)1004560128123792175-382769

฿ 170.90

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)1254560128123808175-406892

฿ 181.09

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)1504560128123815175-4076107

฿ 223.86

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)2004560128123822175-4084145

฿ 120.98

INOKKU 1 ชิ้น 12 วัน 1 / 2B (15 A)504560128123839175-383543

฿ 141.35

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)754560128123853175-384373

฿ 141.15

INOKKU 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1004560128123860175-3851103

฿ 208.55

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)1254560128123877175-4092132

฿ 230.44

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)1504560128123884175-4106164

฿ 282.51

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)2004560128123891175-4114223

฿ 128.27

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)504560128123907175-386051

฿ 165.31

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)754560128123938175-387891

฿ 176.30

฿ 103.42

INOKKU 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)1004560128123945175-3886129

฿ 230.59

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)1254560128123952175-4122165

฿ 268.70

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)1504560128123969175-4131208

฿ 366.25

INOKKU 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)2004560128123976175-4149284

฿ 151.18

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)504560128123983175-389474

฿ 204.31

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)754560128124003175-3908132

฿ 272.12

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)1004560128124010175-3916183

฿ 288.36

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)1254560128124027175-4157249

฿ 429.68

INOC 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1B (25 A)1504560128124034175-4165300

฿ 408.25

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)2004560128124041175-4173410

฿ 250.08

INOC 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)754560128124058175-3924198

฿ 344.52

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)1004560128124065175-3932274

฿ 437.81

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)1254560128124072175-4181356

฿ 500.90

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)1504560128124089175-4190449

฿ 667.35

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)2004560128124096175-4203610

฿ 336.77

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)754560128124102175-3941219

฿ 582.97

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)1504560128124140175-4220505

฿ 747.10

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)2004560128124157175-4238695

฿ 362.55

INOC 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1004560128124126175-3959314

฿ 445.40

INOC 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1254560128124133175-4211400

฿ 408.77

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)754560128124164175-3967273

฿ 497.91

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)1004560128124171175-3975373

฿ 648.77

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)1254560128124188175-4246514

฿ 747.10

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)1504560128124195175-4254626

฿ 933.29

INOKKU 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)2004560128124201175-4262787

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด คู่ ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SUS304
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่ จำนวน(ชิ้น) 1