(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
·น้ำหนักเบาและใช้งานง่ายพร้อมติดตั้งง่าย
·การกู้คืนสูงและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
·โครงสร้างโฟมที่ไม่เหมือนใครเพื่อการรองรับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม
· พื้นผิว มีรูและรอยกระแทกยึดเกาะ คอนกรีต ดีเยี่ยม
การใช้งาน
·สำหรับ ข้อต่อ ทางเท้า คอนกรีต / โครงสร้าง
·สำหรับ ข้อต่อ คอนกรีต สูง
·สำหรับการรวมที่ต้องการความต้านทาน น้ำมัน
·สำหรับ วัสดุ เบาะ
TYPE_2 | วัสดุเสริมงานก่อสร้าง | การสร้างประเภท วัสดุ เสริม | ข้อต่อ ฟิลเลอร์ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว×ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1,000 × 1,000 | วัสดุ | โฟม เรซิ่น โพลีเอทิลีน | อัตราส่วนการขยายตัว(ครั้ง) | 15 |
รูปทรง | แผ่น รูป | ปริมาณ | 1 | รหัสการสั่งซื้อ | 483-5719 |
มวล(กิโลกรัม) | 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST810 ในชุด Boneltite
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง