(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● มีจำหน่ายหลากหลายขนาด
● ช่วยป้องกันส่วนที่ยื่นออกมาและป้องกันการบาดเจ็บ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / ถุง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 427.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2 | 3.6 | 15 | 0.8 | 2 | M2 | 100 | 366-0826 | 10 | ||
฿ 417.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 4.1 | 15 | 0.8 | 2.5 | - | 100 | 366-0885 | 10 | ||
฿ 427.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 4.6 | 15 | 0.8 | 3 | M3 | 100 | 366-0931 | 20 | ||
฿ 427.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 5.1 | 15 | 0.8 | 3.5 | - | 100 | 366-0966 | 20 | ||
฿ 427.00 | IWT SIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 4 | 5.6 | 15 | 0.8 | 4 | M4 | 100 | 366-1008 | 30 | ||
฿ 427.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 6.1 | 15 | 0.8 | 4.5 | - | 100 | 366-1032 | 40 | ||
฿ 427.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 6.6 | 15 | 0.8 | 5 | M5 | 100 | 366-1075 | 40 | ||
฿ 420.46 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 7.1 | 15 | 0.8 | 5.5 | - | 100 | 366-1083 | 40 | ||
฿ 427.00 | IWT SIM | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 6 | 7.6 | 15 | 0.8 | 6 | M6 | 100 | 366-1091 | 40 | ||
฿ 475.39 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 8.1 | 15 | 0.8 | 6.5 | - | 100 | 366-1105 | 40 | ||
฿ 467.27 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 8.6 | 15 | 0.8 | 7 | - | 100 | 366-1113 | 50 | ||
฿ 473.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 9.1 | 15 | 0.8 | 7.5 | - | 100 | 366-1121 | 50 | ||
฿ 521.00 ฿ 359.13 | SIM | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 10 | 15 | 1 | 8 | M8 | 100 | 366-1130 | 60 | ||
฿ 521.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 10.5 | 15 | 1 | 8.5 | - | 100 | 366-1148 | 70 | ||
฿ 521.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 11 | 15 | 1 | 9 | - | 100 | 366-1156 | 80 | ||
฿ 514.15 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 11.5 | 15 | 1 | 9.5 | - | 100 | 366-1164 | 80 | ||
฿ 615.00 | IWT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 12 | 20 | 1 | 10 | M10 | 100 | 366-0656 | 80 | ||
฿ 615.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 12.5 | 20 | 1 | 10.5 | - | 100 | 366-0664 | 120 | ||
฿ 615.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 13 | 20 | 1 | 11 | - | 100 | 366-0672 | 120 | ||
฿ 615.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 13.5 | 20 | 1 | 11.5 | - | 100 | 366-0681 | 130 | ||
฿ 663.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 14.4 | 20 | 1.2 | 12 | M12 | 100 | 366-0699 | 130 | ||
฿ 663.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 14.9 | 20 | 1.2 | 12.5 | - | 100 | 366-0702 | 150 | ||
฿ 711.00 | CAP D | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 15.4 | 20 | 1.2 | 13 | - | 100 | 366-0711 | 180 | ||
฿ 711.00 | CAP D | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 15.9 | 20 | 1.2 | 13.5 | - | 100 | 366-0729 | 180 | ||
฿ 711.00 | IWT SIM | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 14 | 16.4 | 20 | 1.2 | 14 | M14 | 100 | 366-0737 | 180 | ||
฿ 711.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 16.9 | 20 | 1.2 | 14.5 | - | 100 | 366-0745 | 180 | ||
฿ 711.00 | IWT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 15 | 17.4 | 20 | 1.2 | 15 | M15 | 100 | 366-0753 | 180 | ||
฿ 711.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 17.9 | 20 | 1.2 | 15.5 | - | 100 | 366-0761 | 230 | ||
฿ 711.00 | CAP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 16 | 18.4 | 20 | 1.2 | 16 | M16 | 100 | 366-0770 | 230 | ||
฿ 816.67 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 20 | 25 | 1.5 | 17 | - | 100 | 366-0788 | 330 | ||
฿ 816.67 | SHIM H | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 18 | 21 | 25 | 1.5 | 18 | M18 | 100 | 366-0796 | 330 | ||
฿ 553.00 | IWT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 19 | 22 | 25 | 1.5 | 19 | - | 50 | 366-0800 | 185 | ||
฿ 473.00 | IWT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 20 | 23 | 25 | 1.5 | 20 | M20 | 50 | 366-0818 | 200 | ||
฿ 521.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 24 | 25 | 1.5 | 21 | - | 50 | 366-0834 | 200 | ||
฿ 569.00 | IWT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 22 | 25 | 25 | 1.5 | 22 | M22 | 50 | 366-0842 | 220 | ||
฿ 666.67 | SHIM H | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 26 | 25 | 1.5 | 23 | - | 50 | 366-0851 | 250 | ||
฿ 760.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 24 | 27 | 25 | 1.5 | 24 | M24 | 50 | 366-0869 | 260 | ||
฿ 808.34 | SHIM H | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 28 | 25 | 1.5 | 25 | - | 50 | 366-0877 | 265 | ||
฿ 615.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 29 | 30 | 1.5 | 26 | - | 30 | 366-0893 | 180 | ||
฿ 908.90 | IWATA SEISAKUSHO | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 27 | 30 | 30 | 1.5 | 27 | M27 | 30 | 366-0907 | 195 | ||
฿ 711.00 | CAP | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 28 | วันที่ 31 | 30 | 1.5 | 28 | - | 30 | 366-0915 | 210 | ||
฿ 803.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 33 | 30 | 1.5 | 30 | M30 | 30 | 366-0923 | 216 | ||
฿ 615.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 35 | 30 | 1.5 | 32 | - | 20 | 366-0940 | 164 | ||
฿ 757.91 | SHIM H | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 37 | 40 | 1.5 | 34 | - | 20 | 366-0958 | 240 | ||
฿ 806.67 | SHIM H | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 36 | 39 | 40 | 1.5 | 36 | M36 | 20 | 366-0974 | 264 | ||
฿ 521.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 42 | 40 | 2 | 38 | - | 10 | 366-0982 | 160 | ||
฿ 569.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 44 | 40 | 2 | 40 | - | 10 | 366-0991 | 194 | ||
฿ 663.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 46 | 40 | 2 | 42 | - | 10 | 366-1016 | 180 | ||
฿ 711.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 48 | 40 | 2 | 44 | - | 10 | 366-1024 | 198 | ||
฿ 803.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 50 | 40 | 2 | 46 | - | 10 | 366-1041 | 208 | ||
฿ 899.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 52 | 40 | 2 | 48 | - | 10 | 366-1059 | 227 | ||
฿ 995.00 | SHIM H | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 54 | 40 | 2 | 50 | - | 10 | 366-1067 | 237 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง