1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ยิปซั่ม กระดาน (การรักษา รู ส กระบวนการชุบผิว Ruspert )【85-120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู ยิปซั่ม กระดาน (การรักษา รู ส กระบวนการชุบผิว Ruspert )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึด ตะปู ประมาณ 5 เท่า
●หัว เสร็จสิ้นด้วยเทคนิคการเคลือบ nashiji
●กระบวนการของ กระบวนการชุบผิว Ruspert ให้ความทนทานต่อน้ำเกลือสารเคมีและ สนิม
●เหมาะสำหรับติด ผนังเบา กับ ไม้

คุณสมบัติ

● แรงยึดที่แข็งแรงซึ่งประมาณ 5 เท่าของเล็บ
● หัว ซาติน ถูกนำมาใช้
● เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจาก กระบวนการชุบผิว Ruspert มีประสิทธิภาพในน้ำทะเลเกลือสารเคมีและ สนิม
● เหมาะสำหรับติดแผ่นยิปซัมกับไม้

สเปค

● SPQ (ถุง): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว: การรักษา กระบวนการชุบผิว Ruspert
รหัสสินค้า
TSB3825
TSB3828
TSB3832
TSB3838
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 158.00

BIS 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 2518.5 ถึง 204989999248135275-2565158

฿ 158.00

BIS 1 แพ็ค

110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 2821.5 ถึง 234989999248142275-2573158

฿ 158.00

BIS 1 แพ็ค

105 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3225.5 ถึง 274989999248159275-2581165

฿ 158.00

BIS 1 แพ็ค

85 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3831.5 ถึง 334989999248166275-2590163

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู ยิปซั่ม กระดาน อื่น ๆ เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3.8 วัสดุ เตารีด (SAE1018)
กระบวนการเตรียมผิว การประมวลผล กระบวนการชุบผิว Ruspert รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู(มิลลิเมตร) 9 ชุดขับมอเตอร์ รองรับการใช้งาน +หมายเลข 2 ปริมาณ(ปริมาณ) 1