(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึด ตะปู ประมาณ 5 เท่า
●การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพลา บางและ ปลาย ป้องกันการแตกของ ไม้
●หัว ยืดหยุ่น ให้เข้าได้ดีเยี่ยม
●เหมาะสำหรับใช้กับ ไม้
รหัสสินค้า |
---|
TKS25JH |
TKS30JH |
TKS35JH |
TKS40JH |
TKS45JH |
TKS50JH |
TKS55JH |
TKS60JH |
TKS65JH |
TKS70JH |
TKS75JH |
TKS90JH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.00 ฿ 109.11 | BIS | 1 แพ็ค | 160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.3 | 25 | 6.1 | 16 | 4989999249873 | 275-2280 | 130 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 135 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.3 | 30 | 6.1 | 20 | 4989999249880 | 275-2298 | 130 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 115 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.3 | 35 | 6.1 | 22 | 4989999249897 | 275-3227 | 130 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.3 | 40 | 6.1 | 26 | 4989999249903 | 275-2310 | 140 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 95 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 3.3 | 45 | 6.1 | 32 | 4989999249910 | 275-2328 | 130 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.3 | 50 | 6.1 | 35 | 4989999249927 | 275-2336 | 160 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.8 | 55 | 6.1 | 36 | 4989999249934 | 275-2344 | 150 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.8 | 60 | 7.1 | 42 | 4989999249941 | 275-2352 | 150 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.8 | 65 | 7.1 | 44 | 4989999249958 | 275-2361 | 150 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.8 | 70 | 7.1 | 46 | 4989999249965 | 275-2379 | 160 | ||
฿ 134.65 | BIS | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.8 | 75 | 7.1 | 54 | 4989999249972 | 275-2387 | 150 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 3.8 | 90 | 7.1 | 54 | 4989999248272 | 275-2395 | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว หลักสูตร | วัสดุ | เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ปลอมแปลงเย็น (เทียบเท่า SWCH18 ถึง 22) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุดขับมอเตอร์ รองรับการใช้งาน | +หมายเลข 2 |
ปริมาณ(ปริมาณ) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง