(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียว นี้เป็น เกลียวตลอด และสามารถปรับความยาวได้อย่างง่ายดาย
·ใช้การ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม เพื่อเพิ่ม ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· เกลียว ทั้งหมดที่ไม่มี หัว
·เรียกอีกอย่างว่า เกลียว ยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเบา
·สำหรับการก่อสร้างและอุปกรณ์
·การปรับความยาวของการขันเกลียวการขันเกลียว ฯลฯ
·อเนกประสงค์เช่นแขวนเพดาน
รหัสสินค้า |
---|
10101707 |
10101708 |
10101709 |
10101710 |
10101711 |
10101712 |
10101713 |
10101714 |
10101715 |
10101716 |
10101717 |
10101718 |
10101719 |
10101720 |
10101721 |
10101722 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว (mm) (มิลลิเมตร) | ประเภท เกลียว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) (นิ้ว) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 6 | 285 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 4962123017074 | 351-8051 | 44 | ||
฿ 63.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 285 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 4962123017081 | 351-8060 | 79 | ||
฿ 103.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 10 | 285 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 4962123017098 | 351-8078 | 128 | ||
฿ 106.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 12 | 285 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 4962123017104 | 351-8086 | 177 | ||
฿ 121.30 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 1000 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 4962123017111 | 351-8094 | 151 | ||
฿ 195.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 8 | 1000 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 4962123017128 | 351-8108 | 255 | ||
฿ 277.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 10 | 1000 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 4962123017135 | 351-8116 | 448 | ||
฿ 428.33 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 12 | 1000 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 4962123017142 | 351-8124 | 617 | ||
฿ 72.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 285 | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | [1/4] W1/4 | 4962123017159 | 351-8132 | 46 | ||
฿ 83.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 285 | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | [5/16] W5/16 | 4962123017166 | 351-8141 | 78 | ||
฿ 90.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 285 | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | [3/8] W3/8 | 4962123017173 | 351-8159 | 116 | ||
฿ 145.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 285 | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | [1/2] W1/2 | 4962123017180 | 351-8167 | 205 | ||
฿ 160.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 1000 | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | [1/4] W1/4 | 4962123017197 | 351-8175 | 154 | ||
฿ 185.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 1000 | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | [5/16] W5/16 | 4962123017203 | 351-8183 | 244 | ||
฿ 165.00 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 1000 | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | [3/8] W3/8 | 4962123017210 | 351-8191 | 410 | ||
฿ 338.57 | FULLY THREADED/ STUD BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 1000 | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | [1/2] W1/2 | 4962123017227 | 351-8205 | 752 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การรักษา พื้นผิว _ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง