(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็น ขดลวด หรือเป็น วัสดุ สปริง ขดลวด
·ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัสดุ
รหัสสินค้า |
---|
10155892 |
10155893 |
10155898 |
10155899 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (N / กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 744.00 | DAIDOHANT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.7 | 250/40 | 4962123558928 | 471-2561 | 301 | ||
฿ 638.00 | DAIDOHANT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.45 | 100/17 | 4962123558935 | 471-2579 | 130 | ||
฿ 488.75 | DAIDOHANT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 130/25 | 4962123558980 | 471-2587 | 160 | ||
฿ 690.00 | DAIDOHANT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.6 | 180/30 | 4962123558997 | 471-2595 | 230 |
กำลังโหลด …
ความยาว(ม.) | 100 | วัสดุ | SWPA | หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง