(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
●รูปทรง ผิดปกตินี้ ( หัว แบบ J) จะเพิ่มแรงดึงที่จำเป็นในการถอด ผลิตภัณฑ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
●สำหรับดึง เชือก สายไฟและ วัสดุ คล้ายกันข้าม สายดิน และยึดเข้าที่
●สำหรับติดตั้ง เชือก ป้องกันการบุกรุก
รหัสสินค้า |
---|
10168019 |
10168020 |
10168021 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.00 | DAIDOHANT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 4962123680193 | 471-2609 | 40 | ||
฿ 85.00 | DAIDOHANT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 4962123680209 | 471-2617 | 50 | ||
฿ 90.00 | DAIDOHANT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 240 | 4962123680216 | 471-2625 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สมาชิกของมูลนิธิและฮาร์ดแวร์ | ประเภทของชิ้นส่วน / ฮาร์ดแวร์สำหรับรองพื้น | เหล็กยึด แบบ Knock-in | วัสดุ | เหล็กกล้า (SS400) |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวพับกลับ(มิลลิเมตร) | 40 ถึง 50 |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง