Clean Cell Filter

Clean Cell Filter

● Rear side filter for dry type paint booths.
● A honeycomb structure with a high retention amount and low pressure loss.
● A rear side filter that absorbs surplus paint during spray painting applications.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

TYPE-RF25

Part Number
TYPE-RF25
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
1 Day(s) 570

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thickness(mm) 55 Vertical(mm) 500 Horizontal(mm) 500
Specifications 45 degrees slope cut paper honeycomb alternate lamination Material Processed paper + coconut fiber Quantity(sheet) 1
JAN code 1960545501822 Ordering Code 762-7866

Please check the type/dimensions/specifications of the part TYPE-RF25 in the Clean Cell Filter series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYPE-RF25 ในชุด Clean Cell Filter