1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

น็อตหกเหลี่ยม น็อตฮาร์ดล็อค/น็อตกันคลาย" (พร้อมขอบ / ไตรวาเลนท์โครเมต)【1-15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อตหกเหลี่ยม น็อตฮาร์ดล็อค/น็อตกันคลาย" (พร้อมขอบ / ไตรวาเลนท์โครเมต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 219.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●กำจัดการหมุนของ สลักเกลียว เกือบทั้งหมดส่งผลให้มีคุณสมบัติป้องกันการคลายตัวที่สมบูรณ์แบบ
●สกรู เกลียวนอก อย่างแน่นหนาแม้กระทั่ง เกลียว กลาง
●นำมาใช้ใหม่
●ปกป้อง โบลท์ จากการงอและสามารถยืดอายุการใช้งานของตัวยึดได้
●เหมาะสำหรับการยึด วัสดุ แตกต่างกัน (ไม้ พลาสติก ฯลฯ ) ที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน

คุณสมบัติ

● การหมุนรอบ สกรู ไม่เกิดขึ้นเกือบจะแสดงให้เห็นถึงผลล็อคที่สมบูรณ์แบบ 
● สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์แม้ใน ตำแหน่ง ตรงกลางของ เกลียว ภายนอก 
● สามารถใช้ซ้ำ ๆ 
● สามารถป้องกันการแตกของสลักเกลียวและอายุการใช้งานของตัวสปริงของเครื่องมือสามารถยืดอายุได้ 
● เหมาะสำหรับการยึด วัสดุ ต่าง ๆ (ไม้ พลาสติก ฯลฯ ) ที่เกิดการสั่นสะเทือนของพลาสติก

สเปค

● SPQ (ถุง): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้า (เทียบเท่ากับ SS400) 
● กระบวนการเตรียมผิว: ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า
B7590006
B7590008
B7590010
B7590012
B7590016
B7590020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ (e)
(มิลลิเมตร)
มิติ (m)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 219.00

NUT 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 61011.584989999018769356-52544.0

฿ 219.00

NUT 1 แพ็ค

11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 8131510.64989999018776356-52628.9

฿ 219.00

NUT 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 101719.6134989999018783356-527118.0

฿ 219.00

NUT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 121921.915.84989999018790356-528928.0

฿ 219.00

NUT 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 162427.7194989999018806356-529752.8

฿ 219.00

NUT 1 ชิ้น 1 วัน 203034.624.54989999018813356-5301106.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า (เทียบเท่า SS400) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รายละเอียดการล็อค น็อต ตลับลูกปืน/รองลื่น ล็อค น็อต กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต หน่วยสั่งซื้อ(บรรจุภัณฑ์) 1