(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการ ขัดถูและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมพร้อม ความแข็งเกร็ง เหนือกว่า
·สามารถจ่าย สารหล่อลื่น ให้กับ พื้นผิว เลื่อนได้โดยใช้ จุก จาระบี หัวฉีด ตัวเครื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชิ้นส่วนเครื่องจักรขนส่งต่างๆ
·การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ
·อุปกรณ์ FA
·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรสิ่งทอ·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
PHS5 |
PHS6 |
PHS8 |
PHS10 |
PHS12 |
PHS14 |
PHS16 |
PHS18 |
PHS20 |
PHS22 |
PHSL5 |
PHSL6 |
PHSL8 |
PHSL10 |
PHSL12 |
PHSL14 |
PHSL16 |
PHSL18 |
PHSL20 |
PHSL22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู เชื่อมต่อ M | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | แรงพลวัตประเมิน (กิโลนิวตัน) | มุม เอียงที่อนุญาตα (องศา) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ระยะกึ่งกลาง (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / จำนวนต่อกล่อง | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล/ กล่อง (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 746.34 ฿ 405.11 | RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M5] M5 × 0.80 | 5 | สกรู ด้านขวา | 3.25 | 13 | 18 | 27 | 36 | 2 | 4989999347579 | 280-7581 | 16 | ||
฿ 766.99 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M6] M6 × 1.00 | 6 | สกรู ด้านขวา | 4.3 | 13 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4989999347586 | 280-7599 | 22 | ||
฿ 960.19 ฿ 481.06 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M8] M8 × 1.25 | 8 | สกรู ด้านขวา | 7.2 | 14 | 24 | 36 | 48 | 2 | 4989999347593 | 280-7602 | 47 | ||
฿ 780.65 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M10] M10 × 1.50 | 10 | สกรู ด้านขวา | 10 | 13 | 28 | 43 | 57 | 2 | 4989999347609 | 280-7611 | 77 | ||
฿ 547.49 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 12 วัน | [M12] M12 × 1.75 | 12 | สกรู ด้านขวา | 13.4 | 13 | 32 | 50 | 66 | 1 | 4989999347616 | 280-7629 | 100 | |||
฿ 648.47 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M14] M14 × 2.00 | 14 | สกรู ด้านขวา | 17 | 16 | 36 | 57 | 75 | 1 | 4989999347623 | 280-7637 | 160 | |||
฿ 815.97 ฿ 454.41 | RODEND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M16] M16 × 2.00 | 16 | สกรู ด้านขวา | 21.6 | 15 | 42 | 64 | 85 | 1 | 4989999347630 | 280-7645 | 220 | |||
฿ 947.19 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M18] M18 × 1.50 | 18 | สกรู ด้านขวา | 26 | 15 | 46 | 71 | 94 | 1 | 4989999347647 | 280-7653 | 320 | |||
฿ 1,163.07 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M20] M20 × 1.50 | 20 | สกรู ด้านขวา | 31.4 | 14 | 50 | 77 | 102 | 1 | 4989999347654 | 280-7661 | 420 | |||
฿ 1,388.63 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M22] M22 × 1.50 | 22 | สกรู ด้านขวา | 38 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999347661 | 280-7670 | 540 | |||
฿ 742.80 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M5] M5 × 0.80 | 5 | สกรู ด้านซ้าย | 3.25 | 13 | 18 | 27 | 36 | 2 | 4989999347678 | 277-4780 | 16 | ||
฿ 766.99 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M6] M6 × 1.00 | 6 | สกรู ด้านซ้าย | 4.3 | 13 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4989999347685 | 277-4798 | 22 | ||
฿ 861.33 ฿ 481.05 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M8] M8 × 1.25 | 8 | สกรู ด้านซ้าย | 7.2 | 14 | 24 | 36 | 48 | 2 | 4989999347692 | 277-4801 | 47 | ||
฿ 925.42 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M10] M10 × 1.50 | 10 | สกรู ด้านซ้าย | 10 | 13 | 28 | 43 | 57 | 2 | 4989999347708 | 277-4810 | 77 | ||
฿ 547.49 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M12] M12 × 1.75 | 12 | สกรู ด้านซ้าย | 13.4 | 13 | 32 | 50 | 66 | 1 | 4989999347715 | 277-4828 | 100 | |||
฿ 648.47 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M14] M14 × 2.00 | 14 | สกรู ด้านซ้าย | 17 | 16 | 36 | 57 | 75 | 1 | 4989999347722 | 277-4836 | 160 | |||
฿ 815.97 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 12 วัน | [M16] M16 × 2.00 | 16 | สกรู ด้านซ้าย | 21.6 | 15 | 42 | 64 | 85 | 1 | 4989999347739 | 277-4844 | 220 | |||
฿ 947.19 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M18] M18 × 1.50 | 18 | สกรู ด้านซ้าย | 26 | 15 | 46 | 71 | 94 | 1 | 4989999347746 | 277-4852 | 320 | |||
฿ 1,163.07 ฿ 814.15 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M20] M20 × 1.50 | 20 | สกรู ด้านซ้าย | 31.4 | 14 | 50 | 77 | 102 | 1 | 4989999347753 | 277-4861 | 420 | |||
฿ 1,391.65 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M22] M22 × 1.50 | 22 | สกรู ด้านซ้าย | 38 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999347760 | 277-4879 | 540 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียวใน | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมียม คาร์บอน สูง | วัสดุ ลูกไม้ | ทองแดงผสม สังเคราะห์ คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง เรซิ่น สังเคราะห์พิเศษ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50 :: 230 | วิธีการ การหล่อลื่น | การหล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง