(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปลายคันแบบไม่มี น้ำมัน พร้อมซับพลาสติก คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง ยึดติดกับ พื้นผิว ของ รางครอบสายไฟ สำหรับลูกบอล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชิ้นส่วนเครื่องจักรขนส่งต่างๆ
·การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ
·อุปกรณ์ FA
·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรสิ่งทอ·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
CHS5 |
CHS6 |
CHS8 |
CHS10 |
CHS12 |
CHS14 |
CHS16 |
CHS18 |
CHS20 |
CHS22 |
CHSL5 |
CHSL6 |
CHSL8 |
CHSL10 |
CHSL12 |
CHSL14 |
CHSL16 |
CHSL18 |
CHSL20 |
CHSL22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู เชื่อมต่อ M | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | แรงพลวัตประเมิน (กิโลนิวตัน) | มุม เอียงที่อนุญาตα (องศา) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ระยะกึ่งกลาง (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / จำนวนต่อกล่อง | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล/ กล่อง (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 594.00 | RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M5] M5 × 0.80 | 5 | สกรู ด้านขวา | 6 | 13 | 18 | 27 | 36 | 2 | 4989999347975 | 277-4674 | 16 | ||
฿ 603.00 | RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M6] M6 × 1.00 | 6 | สกรู ด้านขวา | 7.65 | 13 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4989999347982 | 277-4682 | 22 | ||
฿ 678.00 | RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | [M8] M8 × 1.25 | 8 | สกรู ด้านขวา | 12.9 | 14 | 24 | 36 | 48 | 2 | 4989999347999 | 277-4691 | 47 | ||
฿ 727.00 | RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M10] M10 × 1.50 | 10 | สกรู ด้านขวา | 18 | 13 | 28 | 43 | 57 | 2 | 4989999318005 | 277-4704 | 77 | ||
฿ 410.00 | RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M12] M12 × 1.75 | 12 | สกรู ด้านขวา | 24 | 13 | 32 | 50 | 66 | 1 | 4989999318012 | 277-4712 | 100 | |||
฿ 499.00 | RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M14] M14 × 2.00 | 14 | สกรู ด้านขวา | วันที่ 31 | 16 | 36 | 57 | 75 | 1 | 4989999318029 | 277-4721 | 160 | |||
฿ 712.00 | RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M16] M16 × 2.00 | 16 | สกรู ด้านขวา | 39 | 15 | 42 | 64 | 85 | 1 | 4989999318036 | 277-4739 | 220 | |||
฿ 1,141.91 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M18] M18 × 1.50 | 18 | สกรู ด้านขวา | 47.5 | 15 | 46 | 71 | 94 | 1 | 4989999318043 | 277-4747 | 320 | |||
฿ 1,340.25 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M20] M20 × 1.50 | 20 | สกรู ด้านขวา | 57 | 14 | 50 | 77 | 102 | 1 | 4989999318050 | 277-4755 | 420 | |||
฿ 1,513.80 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M22] M22 × 1.50 | 22 | สกรู ด้านขวา | 68 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999318067 | 277-4763 | 540 | |||
฿ 825.04 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M5] M5 × 0.80 | 5 | สกรู ด้านซ้าย | 6 | 13 | 18 | 27 | 36 | 2 | 4989999318074 | 280-7211 | 16 | ||
฿ 837.14 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M6] M6 × 1.00 | 6 | สกรู ด้านซ้าย | 7.65 | 13 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4989999318081 | 280-7220 | 22 | ||
฿ 990.00 | RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M8] M8 × 1.25 | 8 | สกรู ด้านซ้าย | 12.9 | 14 | 24 | 36 | 48 | 2 | 4989999318098 | 280-7238 | 47 | ||
฿ 998.59 | TRC RODEND | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [M10] M10 × 1.50 | 10 | สกรู ด้านซ้าย | 18 | 13 | 28 | 43 | 57 | 2 | 4989999318104 | 280-7246 | 77 | ||
฿ 590.42 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M12] M12 × 1.75 | 12 | สกรู ด้านซ้าย | 24 | 13 | 32 | 50 | 66 | 1 | 4989999318111 | 280-7254 | 100 | |||
฿ 708.94 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M14] M14 × 2.00 | 14 | สกรู ด้านซ้าย | วันที่ 31 | 16 | 36 | 57 | 75 | 1 | 4989999318128 | 280-7262 | 160 | |||
฿ 980.45 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M16] M16 × 2.00 | 16 | สกรู ด้านซ้าย | 39 | 15 | 42 | 64 | 85 | 1 | 4989999318135 | 280-7271 | 220 | |||
฿ 1,141.91 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M18] M18 × 1.50 | 18 | สกรู ด้านซ้าย | 47.5 | 15 | 46 | 71 | 94 | 1 | 4989999318142 | 280-7289 | 320 | |||
฿ 1,340.25 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M20] M20 × 1.50 | 20 | สกรู ด้านซ้าย | 57 | 14 | 50 | 77 | 102 | 1 | 4989999318159 | 280-7297 | 420 | |||
฿ 1,513.80 | TRC RODEND | 1 ชิ้น | 1 วัน | [M22] M22 × 1.50 | 22 | สกรู ด้านซ้าย | 68 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999318166 | 280-7301 | 540 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียวใน | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมียม คาร์บอน สูง | วัสดุ ลูกไม้ | ทองแดงผสม สังเคราะห์ คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง เรซิ่น สังเคราะห์พิเศษ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30 :: 150 | วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง