1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ 24 รุ่น L ชนิดแบน

ข้อต่อ 24 รุ่น L ชนิดแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●ไม่ว่าจะเมื่อติดตั้งอุปกรณ์หรือหลังจากดำเนินการยึดเบื้องต้นแล้วการปรับแต่งและการ ละเอียด ก็ทำได้ง่าย
●แบบปรับได้ อย่างง่ายดายด้วยการขันสกรูเพียงตัวเดียว
●วัสดุ สามารถใช้ในการผสมผสานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
●ชิ้นส่วนที่มีให้เลือกมากมายของเราจะทำให้ความคิดของคุณมีชีวิตชีวา
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์

รหัสสินค้า
TK24-FL2B
TK24-FL3B
TK24FL2C
TK24FL2S
TK24FL3C
TK24FL3S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 102.38

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 2.3365เหล็กกล้าแปรงทาสี4989999319859482-080138

฿ 119.05

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 2.34100เหล็กกล้าแปรงทาสี4989999319866482-081948

฿ 83.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 2.3365เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม4989999281934283-148138

฿ 129.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2365สเตนเลส (SUS304)-4989999281798283-164332

฿ 102.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 2.34100เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม4989999281941283-149048

฿ 174.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 24100สเตนเลส (SUS304)-4989999281804283-165141

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ แผ่นเพลท เหล็กลายริ้วแข็ง เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 6.5
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 24 ความยาว L2(มิลลิเมตร) 65 เส้นผ่านศูนย์กลาง รูยาว(มิลลิเมตร) 7 × 30
ปริมาณ(ชิ้น) 1