1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แหวนล็อคคู่กันคลาย【1-14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แหวนล็อคคู่กันคลาย
  • แหวนล็อคคู่กันคลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 219.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการคลายตัว จากการสั่นสะเทือนทุกประเภทและมีความต้านทานต่อสารหล่อลื่น ฯลฯ
●ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออก
●สามารถใช้กับ สกรู ชนิดใดก็ได้ที่มีจำหน่ายทั่วไป
●ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้ สกรู รวมถึงอุตสาหกรรมทางรถไฟการต่อเรือการก่อสร้างและยานยนต์

คุณสมบัติ

●แข็งแรงต่อการสั่นสะเทือนทั้งหมดการล็อคซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันหล่อลื่นและอื่น ๆ
●ติด / ถอดง่ายมาก

สเปค

●SPQ (ถุง): 10
รหัสสินค้า
B7950003
B7950004SALE
B7950005
B7950006
B7950008
B7950010
B7950012
B7950014
B7950016
B7960003
B7960004
B7960005
B7960006
B7960008
B7960010
B7960012
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ:สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ปริมาณ
(50 ชิ้น / pkg)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กรัม / แพคเกจ)

฿ 420.00

WASHER 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ SC)-3.4731.8-[ปราศจากโครเมียม] ไม่ใช่ โครเมี่ยม (การประมวลผลเดลต้าปกป้อง)144989999822274352-44515.6

฿ 400.00

฿ 276.12

WASHER 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ SC)-4.47.641.8-[ปราศจากโครเมียม] ไม่ใช่ โครเมี่ยม (การประมวลผลเดลต้าปกป้อง)144989999822205352-43885.6

฿ 420.00

WASHER 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ SC)-5.4951.8-[ปราศจากโครเมียม] ไม่ใช่ โครเมี่ยม (การประมวลผลเดลต้าปกป้อง)144989999822168352-43457

฿ 237.67

WASHER 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ SC)-6.510.861.8-[ปราศจากโครเมียม] ไม่ใช่ โครเมี่ยม (การประมวลผลเดลต้าปกป้อง)144989999822229352-44009.8

฿ 219.00

WASHER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ SC)-8.713.582.5-[ปราศจากโครเมียม] ไม่ใช่ โครเมี่ยม (การประมวลผลเดลต้าปกป้อง)104989999822236352-441815

฿ 219.00

WASHER 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ SC)-10.716.6102.5-[ปราศจากโครเมียม] ไม่ใช่ โครเมี่ยม (การประมวลผลเดลต้าปกป้อง)84989999822243352-442618.4

฿ 219.00

WASHER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ SC)-1319.5122.5-[ปราศจากโครเมียม] ไม่ใช่ โครเมี่ยม (การประมวลผลเดลต้าปกป้อง)44989999822250352-443411.6

฿ 219.00

WASHER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ SC)-15.223143.4-[ปราศจากโครเมียม] ไม่ใช่ โครเมี่ยม (การประมวลผลเดลต้าปกป้อง)24989999822267352-444212.6

฿ 219.00

WASHER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ SC)-1725.4163.4-[ปราศจากโครเมียม] ไม่ใช่ โครเมี่ยม (การประมวลผลเดลต้าปกป้อง)24989999822106352-428112.6

฿ 219.00

WASHER 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน สเตนเลสไม่3.4732.2SUS316Lไม่34989999822212352-43961.2

฿ 219.00

WASHER 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน สเตนเลสไม่4.47.642.2SUS316Lไม่34989999822199352-43701.2

฿ 219.00

WASHER 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน สเตนเลสไม่5.4952.2SUS316Lไม่34989999822151352-43371.8

฿ 219.00

WASHER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน สเตนเลสไม่6.510.862.2SUS316Lไม่24989999822144352-43291.8

฿ 219.00

WASHER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน สเตนเลสไม่8.713.582SUS316Lไม่24989999822137352-43112.4

฿ 219.00

WASHER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน สเตนเลสไม่10.716.6102SUS316Lไม่24989999822120352-43023.2

฿ 219.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน สเตนเลสไม่1319.5122SUS316Lไม่14989999822113352-42992.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนล็อคคู่กันคลาย ประเภท (การใช้งาน) การป้องกันการคลาย หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ