(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● แหวนรองทั่วไปที่ช่วยป้องกันการคลายตัวของสกรู
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | วัสดุ เหล็กกล้า | ปริมาณ (50 ชิ้น / pkg) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.00 ฿ 166.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 2.1 | 4.4 | 2 | 0.5 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 600 | 4989999070415 | 214-3054 | 20.4 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 3.1 | 5.9 | 3 | 0.7 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 1000 | 4989999070439 | 160-8436 | 80 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4.1 | 7.6 | 4 | 1 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 800 | 4989999070446 | 160-8444 | 152 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 550 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5.1 | 9.2 | 5 | 1.3 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 550 | 4989999070453 | 160-8461 | 204.05 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 6.1 | 12.2 | 6 | 1.5 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 350 | 4989999070460 | 160-8479 | 307.65 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 8.2 | 15.4 | 8 | 2 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 180 | 4989999070477 | 160-8487 | 324 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 10.2 | 18.4 | 10 | 2.5 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 100 | 4989999070484 | 160-8495 | 317.1 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 12.2 | 21.5 | 12 | 3 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 70 | 4989999070491 | 160-8509 | 356.72 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 14.2 | 24.5 | 14 | 3.5 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 40 | 4989999070507 | 160-8517 | 306.68 | ||
฿ 154.00 ฿ 148.01 | WASHER | 1 แพ็ค | 33 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 16.2 | 28 | 16 | 4 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 33 | 4989999070514 | 160-8525 | 362.34 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 20.2 | 33.8 | 20 | 5.1 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 15 | 4989999070521 | 160-8533 | 302.7 | ||
฿ 241.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 2.7 | 5.3 | 2.6 | 0.6 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 600 | 4989999070422 | 214-3062 | 33 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 13 | 22.7 | - | 3.2 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1/2 | SWRH | 55 | 4989999070545 | 160-8550 | 332.31 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 114 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 9.8 | 17.8 | - | 2.4 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 3/8 | SWRH | 114 | 4989999070538 | 160-8541 | 325.47 | ||
฿ 159.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 750 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | ไม่ | 2.1 | 4.4 | 2 | 0.5 | SUS304 | ไม่ | - | - | 750 | 4989999070576 | 214-3071 | 25.5 | ||
฿ 180.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 610 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | ไม่ | 3.1 | 5.9 | 3 | 0.7 | SUS304 | ไม่ | - | - | 610 | 4989999070590 | 160-8665 | 48.8 | ||
฿ 180.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 455 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | ไม่ | 4.1 | 7.6 | 4 | 1 | SUS304 | ไม่ | - | - | 455 | 4989999070606 | 160-8673 | 86.45 | ||
฿ 180.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 365 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | ไม่ | 5.1 | 9.2 | 5 | 1.3 | SUS304 | ไม่ | - | - | 365 | 4989999074079 | 160-8681 | 135.42 | ||
฿ 158.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | ไม่ | 6.1 | 12.2 | 6 | 1.5 | SUS304 | ไม่ | - | - | 180 | 4989999070613 | 160-8690 | 158.22 | ||
฿ 158.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 85 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | ไม่ | 8.2 | 15.4 | 8 | 2 | SUS304 | ไม่ | - | - | 85 | 4989999070620 | 160-8703 | 153 | ||
฿ 158.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | ไม่ | 10.2 | 18.4 | 10 | 2.5 | SUS304 | ไม่ | - | - | 55 | 4989999070637 | 160-8711 | 174.41 | ||
฿ 159.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | ไม่ | 12.2 | 21.5 | 12 | 3 | SUS304 | ไม่ | - | - | 40 | 4989999070644 | 160-8720 | 203.84 | ||
฿ 159.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 14.2 | 24.5 | 14 | 3.5 | SUS304 | ไม่ | - | - | 21 | 4989999070651 | 160-8738 | 161.01 | ||
฿ 159.00 ฿ 148.01 | WASHER | 1 แพ็ค | 16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | ไม่ | 16.2 | 28 | 16 | 4 | SUS304 | ไม่ | - | - | 16 | 4989999070668 | 160-8746 | 175.68 | ||
฿ 159.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 20.2 | 33.8 | 20 | 5.1 | SUS304 | ไม่ | - | - | 10 | 4989999070675 | 160-8754 | 201.8 | ||
฿ 159.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 750 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 2.7 | 5.3 | 2.6 | 0.6 | SUS304 | ไม่ | - | - | 750 | 4989999070583 | 214-3089 | 41.25 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 388 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3.1 | 5.9 | 3 | 0.7 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | SWRH | 388 | 4989999288445 | 285-8207 | 31.1 | ||
฿ 153.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 291 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.1 | 7.6 | 4 | 1 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | SWRH | 291 | 4989999288452 | 285-8215 | 55.3 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 220 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 5.1 | 9.2 | 5 | 1.3 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | SWRH | 220 | 4989999288469 | 285-8223 | 81.7 | ||
฿ 153.00 ฿ 129.01 | WASHER | 1 แพ็ค | 123 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6.1 | 12.2 | 6 | 1.5 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | SWRH | 123 | 4989999288476 | 285-8231 | 108.1 | ||
฿ 153.00 ฿ 129.01 | WASHER | 1 แพ็ค | 74 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8.2 | 15.4 | 8 | 2 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | SWRH | 74 | 4989999288483 | 285-8240 | 133.2 | ||
฿ 153.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 43 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10.2 | 18.4 | 10 | 2.5 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | SWRH | 43 | 4989999288490 | 285-8258 | 136.4 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 27 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12.2 | 21.5 | 12 | 3 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | SWRH | 27 | 4989999288506 | 285-8266 | 136.9 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16.2 | 28 | 16 | 4 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | SWRH | 14 | 4989999288513 | 285-8274 | 153.7 | ||
฿ 154.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20.2 | 33.8 | 20 | 5.1 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | SWRH | 6 | 4989999288520 | 285-8282 | 121 | ||
฿ 257.00 ฿ 225.57 | WASHER | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2 | ไม่ | 3.1 | 5.9 | 3 | 0.7 | - | ไม่ | - | - | 70 | 4989999099249 | 255-5204 | 3.2 | ||
฿ 257.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 42 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2 | ไม่ | 4.1 | 7.6 | 4 | 1 | - | ไม่ | - | - | 42 | 4989999099256 | 255-5212 | 4.45 | ||
฿ 257.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2 | ไม่ | 5.1 | 9.2 | 5 | 1.3 | - | ไม่ | - | - | 35 | 4989999099263 | 255-5221 | 7.4 | ||
฿ 257.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2 | ไม่ | 6.1 | 12.2 | 6 | 1.5 | - | ไม่ | - | - | 18 | 4989999099270 | 255-5239 | 9.2 | ||
฿ 257.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2 | ไม่ | 8.2 | 15.4 | 8 | 2 | - | ไม่ | - | - | 9 | 4989999099287 | 255-5247 | 9.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนสปริง | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
พิมพ์ แหวนรองสปริง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง