1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Air-amplifying หัวฉีด สำหรับ ปืนเป่าลม

Air-amplifying หัวฉีด สำหรับ ปืนเป่าลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 920.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
•จัดการสถานที่ทำงานด้วยสี หัวฉีด ใน โรงงาน หรือโรงงาน
ดูดอากาศจากชั้นบรรยากาศ รับปริมาณอากาศประมาณ 4 เท่า
ทนต่อการ สนิม เนื่องจาก การขัดเงา อะลูมิเนียม ชุบ อ โนไดซ์

รหัสสินค้า
TD18BNL-B
TD18BNL-R
TD18BNL-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 920.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน4989999389715768-5033

฿ 920.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง4989999389722768-5041

฿ 920.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง4989999389739768-5050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ อากาศขยาย
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด เกลียวนอก ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) 75 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 16
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด G1/8 ปริมาณ 1 มวล(ก.) 54