1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรูเกลียวปล่อย (โครเมตสว่างสำหรับแผ่นปูน)【35-82 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเกลียวปล่อย (โครเมตสว่างสำหรับแผ่นปูน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●พื้นผิวโค้งของตัวถังจับแผ่นพลาสเตอร์ (ยิปซั่ม) อย่างแน่นหนาเพื่อยึด
●เหมาะสำหรับเชื่อมยิปซั่มและ เหล็กกล้า

คุณสมบัติ

● สกรู เจาะทรัมเป็ตจะวางลงเพื่อให้ พื้นผิว โค้งใต้ หัว เบา ๆ พอดีกับ กระดาน ยิปซั่ม
● เหมาะสำหรับยึดแผ่นยิปซัมและโครงเหล็ก

สเปค

● มิติ ขนาดเกลียว (มม.) D: 8
● มิติ ขนาดเกลียว (มม.) H: 4.5
● ความหนาสูงสุดของ กระดาน (มม.): 2.3
● SPQ (ถุง): 10

วัสดุ

● อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบ โครเมี่ยม ไตรวาเลนท์

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้กับ แผ่นกระดาน เนื้อแข็งเช่น เซรามิก แผ่นกระดาน และ ไม้
รหัสสินค้า
SJ25
SJ32
SJ35
SJ41
SJ48
SJ57
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

82 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.52582 (1 pkg)4989999075359174-8513132.00 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

69 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.53269 (1 pkg)4989999075366174-8521131.13 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

66 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.53566 (1 pkg)4989999075373174-8530135.72 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

56 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.54156 (1 pkg)4989999075380174-8548132.76 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.54845 (1 pkg)4989999075397174-8556121.95 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.85735 (1 pkg)4989999075403174-8564137.80 (1 pkg)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A) กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน
รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน