(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บิต เฉพาะด้าน สำหรับ สกรู ป้องกันปนเปื้อน แงะ กรุณา เม็ดมีด ใน ไขควง ที่มี แม่เหล็ก B178-0014
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทที่ รองรับการใช้งาน | เหมาะสม | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | รูหกเหลี่ยมพร้อม ขาพิน | M3 | 4989999380750 | 765-1619 | 4.8 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | รูหกเหลี่ยมพร้อม ขาพิน | M5 | 4989999380767 | 765-1627 | 4.8 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | รูหกเหลี่ยมพร้อม ขาพิน | M6 | 4989999380774 | 765-1635 | 6.3 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | รูหกเหลี่ยมพร้อม ขาพิน | M8 | 4989999380781 | 765-1643 | 5.5 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | รูหกเหลี่ยมพร้อม ขาพิน | M4 | 4989999380798 | 765-1651 | 4.9 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 ปล้น | M2 | 4989999380804 | 765-1660 | 4.3 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 ปล้น | M2.6 | 4989999380811 | 765-1678 | 4.3 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 ปล้น | M3 | 4989999380828 | 765-1686 | 4.4 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 ปล้น | M4 | 4989999380835 | 765-1694 | 4.6 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 ปล้น | M5 | 4989999380842 | 765-1708 | 4.8 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | สกรูหัว Tri-Wing | M3 | 4989999380859 | 765-1716 | 4.6 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | สกรูหัว Tri-Wing | M4 | 4989999380866 | 765-1724 | 5.0 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | สกรูหัว Tri-Wing | M5 | 4989999380873 | 765-1732 | 5.8 | ||
฿ 915.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | รูสามเหลี่ยม | M3 | 4989999380880 | 765-1741 | 5.9 | ||
฿ 915.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | รูสามเหลี่ยม | M4 | 4989999380897 | 765-1759 | 6.3 | ||
฿ 915.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | รูสามเหลี่ยม | M5 | 4989999380903 | 765-1767 | 6.5 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | สองหลุม | M3 | 4989999380910 | 765-1775 | 4.6 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | สองหลุม | M4 | 4989999380927 | 765-1783 | 4.8 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | สองหลุม | M5 | 4989999380934 | 765-1791 | 5.3 | ||
฿ 838.08 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 ปล้น | M3 | 4989999380941 | 765-1805 | 6.0 | ||
฿ 915.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 ปล้น | M4 | 4989999380958 | 765-1813 | 7.0 | ||
฿ 915.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 ปล้น | M5,6 | 4989999380965 | 765-1821 | 7.5 | ||
฿ 282.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | ด้วยครอส ขาพิน | M3,4,5 | 4989999380972 | 765-1830 | 5.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ปริมาณ | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง