(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ขาพิน ยื่นออกมาจากตรงกลางของรูรูปดาว 6 ร่อง จึงไม่สามารถ เครื่องมือ ปกติในการถอดได้
·ส่ง แรงบิด ดีโดยไม่มี หัวล็อค ออกและการทำงานที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
B107-0306 |
B107-0308 |
B107-0310 |
B107-0316 |
B107-0408 |
B107-0410 |
B107-0416 |
B107-0420 |
B107-0510 |
B107-0516 |
B107-0520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | เครื่องมือ ชุดขับมอเตอร์ / กำจัดที่ รองรับการใช้งาน | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d | ความหนาของ หัว k | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 237.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 6 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379471 | 765-0761 | 13.7 | ||
฿ 235.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 8 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379488 | 765-0779 | 14.5 | ||
฿ 235.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 10 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379495 | 765-0787 | 15.5 | ||
฿ 237.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 16 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379501 | 765-0795 | 17.9 | ||
฿ 235.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 8 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379518 | 765-0809 | 18.7 | ||
฿ 235.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 10 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379525 | 765-0817 | 20.2 | ||
฿ 237.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 16 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379532 | 765-0825 | 24.9 | ||
฿ 235.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 20 | 0.7 | 8 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379549 | 765-0833 | 24.1 | ||
฿ 235.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 10 | 0.8 | 6 | T25 | 10 | 2.8 | 4989999379556 | 765-0841 | 20.5 | ||
฿ 237.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 16 | 0.8 | 6 | T25 | 10 | 2.8 | 4989999379563 | 765-0850 | 24.8 | ||
฿ 235.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | 0.8 | 6 | T25 | 10 | 2.8 | 4989999379570 | 765-0868 | 27.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | 6 ปล้น | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส (A2) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | เทียบเท่ากับ A2-50 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ปริมาณ | 1 แพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง