(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●ไม่ว่าจะเมื่อติดตั้งอุปกรณ์หรือหลังจากดำเนินการยึดเบื้องต้นแล้วการปรับแต่งและการ ละเอียด ก็ทำได้ง่าย
●แบบปรับได้ อย่างง่ายดายด้วยการขันสกรูเพียงตัวเดียว
●วัสดุ สามารถใช้ในการผสมผสานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
●ชิ้นส่วนที่มีให้เลือกมากมายของเราจะทำให้ความคิดของคุณมีชีวิตชีวา
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
TK43-L2B |
TK43L2C |
TK43L2S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177.56 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.2 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319941 | 482-0894 | 129 | ||
฿ 151.00 ฿ 144.58 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.2 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999282023 | 283-1619 | 116 | ||
฿ 356.00 ฿ 245.11 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281880 | 283-1775 | 129 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 43 | จำนวนหลุม | 3 | ความยาว L1(มิลลิเมตร) | 88 |
ความยาว L2(มิลลิเมตร) | 52 | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูยาว(มิลลิเมตร) | 8.5 × 35 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง