(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· เหล็กยึด สำหรับใช้กับผนังพื้นและ สายดิน
การใช้งาน
·เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะปลายของ โซ่ ขดลวด หรือเชือก
รหัสสินค้า |
---|
TUB4 |
TUB5 |
TUB6 |
TUB8 |
TUB10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาวเกลียว (มม.) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.24 ฿ 160.01 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 30 | 0.7 | 0.20 | 4989999297218 | 328-8293 | 17 | ||
฿ 254.00 ฿ 175.01 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 40 | 0.8 | 0.29 | 4989999297225 | 328-8307 | 31 | ||
฿ 299.00 ฿ 206.10 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 45 | 1.0 | 0.49 | 4989999297232 | 328-8315 | 51 | ||
฿ 440.00 | U BOLT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 50 | 1.25 | 0.78 | 4989999297249 | 328-8323 | 94 | ||
฿ 757.00 ฿ 522.10 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 1.5 | 1.47 | 4989999297256 | 328-8331 | 201 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
อุปกรณ์เสริม | แผ่นเพลท รูปไข่ แหวนรอง สอง แบบกลม และ น็อตหกเหลี่ยม สอง | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง