1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อถัก

ท่อถัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,485.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● ทนต่อแรงดันดีเยี่ยม อ่อนตัว ยืดหยุ่น และทนต่อการดัดงอ

[การใช้งาน]
● ระบบท่อลมและน้ำอุตสาหกรรม สำหรับเครื่องจักรการผลิต เครื่องจักรขึ้นรูป และโรงงาน

รหัสสินค้า
TB-3241-5SALE
TB-3241-10SALE
TB-3241D30
TB-3848-5SALE
TB-3848-10SALE
TB-3848D30
TB-5062-5
TB-5062-10
TB-5062D20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว d เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาว
(ม.)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ม้วน JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)

฿ 2,485.77

฿ 1,497.18

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 32415225ม้วน 5 ม.4989999430653495-97793.250.5

฿ 4,874.98

฿ 2,994.21

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 324110225ม้วน 10 ม.4989999430646495-97616.50.5

฿ 15,836.51

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 324130225ม้วนยาว4989999430660495-978719.50.5

฿ 3,233.81

฿ 1,967.13

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 38485265ม้วน 5 ม.4989999430684495-98094.250.5

฿ 6,371.07

฿ 3,934.14

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 384810265ม้วน 10 ม.4989999430677495-97958.50.5

฿ 20,728.34

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 384830265ม้วนยาว4989999430691495-981725.50.5

฿ 4,895.72

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 50625350ม้วน 5 ม.4989999430714495-98336.650.3

฿ 9,694.89

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 506210350ม้วน 10 ม.4989999430707495-982513.30.3

฿ 21,203.58

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 506220350ม้วนยาว4989999430721495-984126.60.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / อากาศ ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ มาตรฐาน / ความทนความดัน / การตอบ สนอง รูปทรง / มีความแข็งแรงสูง
วัสดุ สายยาง ซอฟท์ ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น (พีวีซี) + แบบผสม กับเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี ชัดเจน
หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) 1 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) 0 to 60