(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ใช้ข้อต่ออลูมิเนียม น้ำหนักเบา เพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น
เมื่อติดตั้งเครื่องมือแรงดันลม
● ตัวท่อทำจากเรซิ่นพิเศษเพื่อความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า
● รองรับการใช้งานกับข้อต่อทั่วไป
● ซ็อกเก็ตมีสปริงการ์ดที่ทำจากเรซิ่น จึงหักตัวยาก
● รัศมีการดัดน้อยเล็กน้อย สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม (รัศมีการดัดงอต่ำสุด: 40 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
TKYH10 |
TKYH20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,182.00 | TRC AIR BRAID HORSE(COUPLING) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 4989999338331 | 298-5918 | 0.68 | ||
฿ 3,092.52 | TRC AIR BRAID HORSE(COUPLING) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 4989999338348 | 298-5926 | 1.25 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | ID ที่ ขนาดเกลียว d | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 10 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความยืดหยุ่น | วัสดุ สายยาง | อีลาสโตเมอร์ พิเศษ |
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ทั้งสองด้าน | สี | สีเขียว (เส้นสีม่วง) | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 40 |
ข้อต่อ | ปลั๊ก 1/4, ซ็อกเก็ต 1/4 | หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) | 1 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | -5 ถึง 60 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1 (เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิห้อง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง