(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหกเหลี่ยมหัวจมแบบหัวหมวก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อม กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
รหัสสินค้า |
---|
B7740406 |
B7740408 |
B7740410 |
B7740412 |
B7740415 |
B7740510 |
B7740512 |
B7740515 |
B7740520 |
B7740525 |
B7740610 |
B7740612 |
B7740615 |
B7740620 |
B7740625 |
B7740630 |
B7740815 |
B7740820 |
B7740825 |
B7740830 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | มิติ L (มม.) | พิทช์ เกลียว (P) (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 4 | 6 | 0.7 | 25 | 4989999294798 | 300-3132 | 25.0 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 8 | 0.7 | 25 | 4989999294804 | 300-3141 | 28.5 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 10 | 0.7 | 25 | 4989999294811 | 300-3159 | 31.5 | ||
฿ 262.00 ฿ 222.02 | BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | 0.7 | 25 | 4989999294828 | 300-3167 | 35.5 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 23 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 4 | 15 | 0.7 | 23 | 4989999294835 | 300-3175 | 37.7 | ||
฿ 199.00 ฿ 181.13 | BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 10 | 0.8 | 25 | 4989999294842 | 300-3183 | 57.5 | ||
฿ 262.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 12 | 0.8 | 25 | 4989999294859 | 300-3191 | 63.0 | ||
฿ 262.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 23 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 5 | 15 | 0.8 | 23 | 4989999294866 | 300-3205 | 67.0 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | 0.8 | 21 | 4989999294873 | 300-3213 | 73.0 | ||
฿ 262.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 25 | 0.8 | 18 | 4989999294880 | 300-3221 | 73.4 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 10 | 1 | 20 | 4989999294699 | 300-3035 | 66.0 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 12 | 1 | 20 | 4989999294705 | 300-3043 | 67.0 | ||
฿ 349.99 | BOLTS | 1 แพ็ค | 19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 15 | 1 | 19 | 4989999294712 | 300-3051 | 78.2 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 20 | 1 | 19 | 4989999294729 | 300-3060 | 95.0 | ||
฿ 262.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 25 | 1 | 17 | 4989999294736 | 300-3078 | 100.3 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 6 | 30 | 1 | 15 | 4989999294743 | 300-3086 | 100.5 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 15 | 1.25 | 11 | 4989999294750 | 300-3094 | 89.1 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 20 | 1.25 | 11 | 4989999294767 | 300-3108 | 106.1 | ||
฿ 199.00 | BOLTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 25 | 1.25 | 10 | 4989999294774 | 300-3116 | 116.2 | ||
฿ 262.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 8 | 30 | 1.25 | 9 | 4989999294781 | 300-3124 | 118.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม (SCM435) | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต> (ชัดเจน) | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ระดับความแข็งแกร่ง | 10.9 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน SSS (SSS003-1977) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง