(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●กด การขึ้นรูป เพื่อให้มี งานละเอียด สูง
●ใช้ กระบวนการเตรียมผิว แข็งแรงและสวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
TKC7WB010S |
TKC7WB010U |
TKC7WB014S |
TKC7WB014U |
TKC7WB020S |
TKC7WB020U |
TKC7WB027S |
TKC7WB027U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 497.42 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999290202 | 287-2986 | 500 | ||
฿ 154.00 ฿ 112.57 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999290165 | 287-2943 | 500 | ||
฿ 663.10 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999290219 | 287-2994 | 600 | ||
฿ 198.00 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999290172 | 287-2951 | 600 | ||
฿ 879.14 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999290226 | 287-3001 | 900 | ||
฿ 273.00 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999290189 | 287-2960 | 900 | ||
฿ 1,183.91 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999290233 | 287-3010 | 1200 | ||
฿ 373.00 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999290196 | 287-2978 | 1200 |
กำลังโหลด …
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง