(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●กด การขึ้นรูป เพื่อให้มี งานละเอียด สูง
●ใช้ กระบวนการเตรียมผิว แข็งแรงและสวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
TKC1WB010S |
TKC1WB010U |
TKC1WB014S |
TKC1WB014U |
TKC1WB020S |
TKC1WB020U |
TKC1WB027S |
TKC1WB027U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.10 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999290127 | 287-2901 | 600 | ||
฿ 208.53 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999290080 | 287-2862 | 600 | ||
฿ 802.95 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999290134 | 287-2919 | 800 | ||
฿ 254.48 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999290097 | 287-2871 | 800 | ||
฿ 1,107.72 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999290141 | 287-2927 | 1200 | ||
฿ 345.32 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999290103 | 287-2889 | 1200 | ||
฿ 1,491.70 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999290158 | 287-2935 | 1500 | ||
฿ 384.39 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999290110 | 287-2897 | 1500 |
กำลังโหลด …
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง