(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ไม่จำเป็นต้องเชื่อมตัดให้ได้ขนาดตาม พื้นที่ปฏิบัติงาน และประกอบด้วย โบลท์
- ขึ้นรูปเพื่อ งานละเอียด สูง
- การ กระบวนการเตรียมผิว หนักและน่าสนใจ
รหัสสินค้า |
---|
TKL4-S210-S |
TKL4-S210-U |
TKL4-S240-S |
TKL4-S240-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,033.56 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999316193 | 490-0065 | 19000 (1 คลองเลื่อย) | ||
฿ 4,623.50 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999316216 | 490-0081 | 15000 (1 คลองเลื่อย) | ||
฿ 18,202.36 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999316209 | 490-0073 | 21000 (1 คลองเลื่อย) | ||
฿ 5,211.43 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999316223 | 490-0090 | 17000 (1 คลองเลื่อย) |
กำลังโหลด …
ปริมาณ(ชิ้น) | 5 (1 คลองเลื่อย) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง