1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ สายยาง Y-Type

ข้อต่อ สายยาง Y-Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 274.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ สายยาง ชนิด Y · วัสดุ ตัวเครื่อง หลักเป็น ทองเหลือง (C3604, C3771)

สเปค

● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 1
● ของไหล ทำงาน: น้ำอากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของ ของไหล: -50 ถึง 150 ° c
● ความดัน: 3.45 mpa

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: ทองเหลือง (C3604, C3771)
● โครเมี่ยม ชุบ การขัดเงา
รหัสสินค้า
YHJ209SALE
YHJ310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 274.00

฿ 201.12

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9.04989999341058177-9044126

฿ 462.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 10.54989999341065177-9052152

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน วัสดุ ทองเหลือง (C3604, C3771)
รูปทรง Y-Shaped ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ
ปริมาณ(ชิ้น) 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) -50 ถึง 150 ความดัน ใช้งาน(MPa) 3.45
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม