1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กเกจแบบเรียว【1-19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลั๊กเกจแบบเรียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
· สต๊อปเปอร์สำหรับระบบท่อ

การใช้งาน
· อุปกรณ์ไฮดรอลิคทั่วไป

คุณสมบัติ

●สต๊อปเปอร์ ท่อ

สเปค

●SPQ (ถุง): 10
●ความทนต่อแรงดึง อันดับ:เทียบเท่ากับ 4.8

วัสดุ

●เหล็กลวดแข็ง (SWCH)
●กระบวนการเตรียมผิว:การตกแต่งสีดำ (การ การเคลือบผิว tetroxide triferric)
รหัสสินค้า
B83-0001
B83-0114
B83-0118
B83-0314
B83-0318
B83-1116
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด (PT) ขนาด t
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ m
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)
มิติ t (รายละเอียด)
(มิลลิเมตร)

฿ 176.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 117179.04989999076424212-96048.17517.5 ± 0.5

฿ 176.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/41064.54989999076387212-956611.6110.0 ± 0.4

฿ 176.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/8753.04989999076370212-95584.967.0 ± 0.4

฿ 177.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 3/414147.04989999076417212-959111.5314.0 ± 0.5

฿ 176.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/81085.04989999076394212-957411.1510.0 ± 0.5

฿ 177.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1/16643.04989999076363212-95401.26.0 ± 0.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม วัสดุ ขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (SWCH)
กระบวนการเตรียมผิว ดำคล้ำ (การเคลือบผิว ไตรไอรอน เตตราออกไซด์) ประเภทปลั๊ก ปลั๊ก หัว จม ระดับความแข็งแกร่ง 4.8 เทียบเท่า
สเปค ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS, B0203 ปริมาณ 1