(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ชุดท่อขดติดปืนเป่าลม ใช้งานไำด้ทันที (พร้อมคัปปลิ้งปลั๊ก)
- ปรับอัตราการไหลได้ง่ายเพียงใช้มือกด
- รุ่นยูนิเวอร์ซัลที่สามารถจ่ายลมได้จากทั้งด้านล่างหรือด้านบนตัวปืน
● ทนต่อการหักงอและทนต่อการสึกกร่อนดีเยี่ยม
● ยืดหยุ่น อ่อนตัว และยืดให้ยาวได้ดีเยี่ยม และยังแข็งแรง
[การใช้งาน]
- สำหรับงานที่มีฝุ่นมาก
รหัสสินค้า |
---|
TCBS-3 |
TCBS-5 |
TCBS-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (ม.) | ช่วงการดำเนินงาน (ม.) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,525.16 ฿ 971.22 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.78 | 2.4 | 4989999342215 | 497-4417 | 300 | ||
฿ 1,635.59 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 4 | 4989999342222 | 497-4425 | 390 | ||
฿ 2,014.23 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.2 | 5.6 | 4989999342239 | 497-4433 | 480 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 |
วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.8 | หน่วยสั่งซื้อ(คลองเลื่อย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง