(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ท่อขดถักที่ทนต่อแรงดันได้ดีเยี่ยม
● ส่วนที่ตรงมีความยาว 30 ซม. ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
● คืนตัวยืดหยุ่นได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
HPC3 |
HPC3K |
HPC5 |
HPC5K |
HPC7 |
HPC7K |
THC303 |
THC305 |
THC307 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ) (°ค) | เต็มความยาว (ม.) | ช่วงการดำเนินงาน (ม.) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,027.00 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สีม่วง] สีม่วง | 0~ 60 | 0.64 | 2 | 2 | 40 | 240 | 4989999400953 | 104-2769 | 190 | ||
฿ 911.00 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สีม่วง] ม่วงเข้ม | 0~ 60 | 0.64 | 2 | 2.5 | 40 | 240 | 4989999351514 | 215-4081 | 185 | ||
฿ 1,295.00 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สีม่วง] สีม่วง | 0~ 60 | 0.82 | 3.8 | 2 | 40 | 420 | 4989999400960 | 104-2777 | 280 | ||
฿ 1,102.00 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สีม่วง] ม่วงเข้ม | 0~ 60 | 0.82 | 3.8 | 2.5 | 40 | 420 | 4989999351521 | 215-4099 | 265 | ||
฿ 1,696.00 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สีม่วง] สีม่วง | 0~ 60 | 1.04 | 5.7 | 2 | 40 | 640 | 4989999400977 | 104-7027 | 340 | ||
฿ 1,506.00 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สีม่วง] ม่วงเข้ม | 0~ 60 | 1.04 | 5.7 | 2.5 | 40 | 640 | 4989999351538 | 215-4102 | 326 | ||
฿ 2,366.00 | TRC AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สีเขียว] สีเขียว | -5~ 80 | 0.64 | 2 | 3 | 50 | 240 | 4989999353273 | 277-5255 | 211 | ||
฿ 3,016.00 | TRC AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สีเขียว] สีเขียว | -5~ 80 | 0.82 | 3.8 | 3 | 50 | 420 | 4989999353280 | 277-5263 | 263 | ||
฿ 3,851.00 | TRC AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สีเขียว] สีเขียว | -5~ 80 | 1.04 | 5.7 | 3 | 50 | 640 | 4989999353297 | 277-5271 | 349 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนความดัน |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ข้อต่อ | พร้อมเกลียวใน G1/4 ที่ปลายทั้งสองข้าง |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง