(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· ผลิตภัณฑ์ ไตรวาเลนท์โครเมต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
B7390003 |
B7390004 |
B7390005 |
B7390006 |
B7390008 |
B7390010 |
B7390012 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | มิติ (มิลลิเมตร) | e. มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ m2 (มิลลิเมตร) | มิติ m3 (มิลลิเมตร) | มิติ A, min (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | พิทช์ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.00 | NUT | 1 แพ็ค | 37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 5.5 | 6.4 | 5.0 | 2.3 | 4.6 | 37 | 4989999294996 | 300-3337 | 0.50 | 15.50 | ||
฿ 154.00 | NUT | 1 แพ็ค | 37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 3.2 | 5.6 | 37 | 4989999295009 | 300-3345 | 0.70 | 35.60 | ||
฿ 154.00 | NUT | 1 แพ็ค | 37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 8.0 | 9.2 | 7.5 | 4.0 | 6.6 | 37 | 4989999295016 | 300-3353 | 0.80 | 53.60 | ||
฿ 154.00 | NUT | 1 แพ็ค | 32 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10.0 | 11.5 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 32 | 4989999295023 | 300-3361 | 1.00 | 91.36 | ||
฿ 154.00 | NUT | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 8 | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 6.5 | 11.5 | 17 | 4989999295030 | 300-3370 | 1.25 | 106.40 | ||
฿ 154.00 | NUT | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 17.0 | 19.6 | 15.5 | 8.0 | 14.5 | 9 | 4989999295047 | 300-3388 | 1.50 | 120.30 | ||
฿ 154.00 | NUT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 19.0 | 21.9 | 18.5 | 10.0 | 16.5 | 5 | 4989999295054 | 300-3396 | 1.75 | 99.30 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM) | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | ระดับมาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์โครเมต (ใส) |
ระดับความแข็งแกร่ง | 4T (ระดับ ความทนต่อแรงดึง ที่เหมาะสมของ สลักเกลียว:3.6 · 4.6 · 4.8) | สเปค | JIS B1183 (สามรูปทรงสองรุ่น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง