1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอ ข้อต่อฟิตติ้ง ( สกรู ออก x ออก)

ข้อต่องอ ข้อต่อฟิตติ้ง ( สกรู ออก x ออก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- สกรู เกลียวนอก ทั้งหมดถูกปิดผนึกโดยไม่คำนึงถึงขนาด
- สำหรับซีลแน่นบนท่อระบบท่อและอุปกรณ์ ของไหล

รหัสสินค้า
TN01L
TN02L
TN03LSALE
TN04L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 มิติ L
(มิลลิเมตร)
มิติ H
(มิลลิเมตร)
มิติ L1
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 180.13

TRC HIGH PRESSURE FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 8B (6 A)18.51018.54989999313871257-652020

฿ 204.32

TRC HIGH PRESSURE FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)22.012224989999313888257-653825

฿ 344.60

฿ 164.31

HIGH PRESSURE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)26.01426.04989999313895257-654645

฿ 356.71

TRC HIGH PRESSURE FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)32.51832.54989999313901257-655490

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ 90° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ ทองเหลือง (C3771)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 14 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 100
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ ปริมาณ(ชิ้น) 1