(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สำหรับการใช้ สกรู ด้านนอกกับข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง
- สำหรับซีลแน่นบนท่อระบบท่อและอุปกรณ์ ของไหล
รหัสสินค้า |
---|
TN21L |
TN22L |
TN23L |
TN24L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169.73 | TRC HIGH PRESSURE FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 8B (6 A) | 21 | 12 | 21 | 4989999313956 | 257-6678 | 30 | ||
฿ 216.42 | TRC HIGH PRESSURE FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | 25 | 14 | 25 | 4989999313963 | 257-6686 | 50 | ||
฿ 335.54 | TRC HIGH PRESSURE FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 30 | 18 | 30 | 4989999313970 | 257-6694 | 110 | ||
฿ 441.07 | TRC HIGH PRESSURE FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 / 2B (15 A) | 33 | 22 | 33 | 4989999313987 | 257-6708 | 160 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 90° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | ทองเหลือง (C3771) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 14 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 100 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง