(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ส่วนล่าง แบบรวม กับ แหวนรอง เพื่อป้องกันการคลายตัว
รหัสสินค้า |
---|
B790003 |
B790004 |
B790005 |
B790006 |
B790008 |
B790010 |
B790012 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.00 | NUT | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 180 (1 pkg) | 4989999069549 | 160-7618 | 126.0 (1 pkg) | ||
฿ 153.00 | NUT | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 130 (1 pkg) | 4989999069556 | 160-7626 | 179.4 (1 pkg) | ||
฿ 154.00 | NUT | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 110 (1 pkg) | 4989999069563 | 160-7634 | 242.0 (1 pkg) | ||
฿ 153.00 | NUT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 100 (1 pkg) | 4989999069570 | 160-7642 | 300.0 (1 pkg) | ||
฿ 153.00 ฿ 137.10 | NUT | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 55 (1 pkg) | 4989999069587 | 160-7651 | 319.0 (1 pkg) | ||
฿ 153.00 | NUT | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 (1 pkg) | 4989999069594 | 160-7669 | 340.0 (1 pkg) | ||
฿ 154.00 ฿ 137.01 | NUT | 1 แพ็ค | 19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 19 (1 pkg) | 4989999069600 | 160-7677 | 298.3 (1 pkg) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | รายละเอียดการล็อค | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง