(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
•เชื่อมต่อกับ ท่อฟลูออโรเรซิ่น น
•ไม่ใช้ ซีล เพื่อป้องกัน การกัดกร่อน ที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ใช้ซีลตามปกติ
การใช้งาน
•เหมาะสำหรับอากาศบริสุทธิ์และท่อน้ำบริสุทธิ์สารเคมีและท่อก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
•อาหารวิทยาศาสตร์บริการทางการแพทย์การผลิต สาร กึ่ง ตัวนำ ฯลฯ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MRT) | วัสดุ | สเตนเลส (SUS316) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | 8 | รหัส สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | 6 |
บังคับของเหลว | อากาศบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์ ( ของไหล มีฤทธิ์กัดกร่อน) | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 0 ถึง 100 | ความดัน ใช้งาน(Mpa) | น้ำ:0.3 / เครื่อง:1 |
อุณหภูมิของอากาศ(℃) | -65 ถึง 260 | มิติ ก(มิลลิเมตร) | 23.0 | สกรู T | R1/4 |
ปริมาณ | 1 | JAN Code | 4989999244472 | รหัสการสั่งซื้อ | 256-1395 |
มวล(ก.) | 58.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS802RT ในชุด เสื้อวิ่ง เกลียวนอก สเตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง