1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียวนอก เชื่อมต่อ

สเตนเลส ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียวนอก เชื่อมต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 521.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
•เชื่อมต่อกับ ท่อฟลูออโรเรซิ่น น
•ไม่ใช้ ซีล เพื่อป้องกัน การกัดกร่อน ที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ใช้ซีลตามปกติ

การใช้งาน
•เหมาะสำหรับอากาศบริสุทธิ์และท่อน้ำบริสุทธิ์สารเคมีและท่อก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
•อาหารวิทยาศาสตร์บริการทางการแพทย์การผลิต สาร กึ่ง ตัวนำ ฯลฯ

รหัสสินค้า
TS1002M
TS1003M
TS1004M
TS1202M
TS1203M
TS1204M
TS401M
TS402M
TS601M
TS602M
TS603M
TS801M
TS802M
TS803M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
รหัส สายยาง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
มิติ ก
(มิลลิเมตร)
สกรู T JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 716.19

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 108341/44989999244083256-099289.4

฿ 747.33

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 108353/84989999244090256-100042.2

฿ 865.85

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 108401/24989999244106256-101880.0

฿ 817.48

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1210381/44989999244113256-102652.5

฿ 842.54

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1210393/84989999244519256-103458.0

฿ 890.65

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1210431/24989999244120256-104270

฿ 521.78

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 42221/84989999244007256-091710.8

฿ 600.99

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 42261/44989999244014256-092517.5

฿ 562.68

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 64241/84989999244021256-093315.8

฿ 586.87

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 64271/44989999244038256-094120.0

฿ 610.07

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 64283/84989999244045256-095028

฿ 594.95

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 86281/84989999244052256-096822.7

฿ 604.02

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 86311/44989999244069256-097625.4

฿ 642.54

TRC STAINLESS PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 86333/84989999244076256-098433.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ขั้วต่อ เกลียวนอก วัสดุ สเตนเลส (SUS316)
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ บังคับของเหลว อากาศบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์ ( ของไหล มีฤทธิ์กัดกร่อน) อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 0 ถึง 100
ความดัน ใช้งาน(Mpa) น้ำ:0.3 / เครื่อง:1 อุณหภูมิของอากาศ(℃) -65 ถึง 260 ปริมาณ 1