(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ทนทานต่อ ความดัน และแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม [การใช้งาน]·สำหรับ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไฮดรอลิก ความดัน น้ำ
รหัสสินค้า |
---|
TSMS4 |
TSMS6 |
TSMS8 |
TSMS10 |
TSMS12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 392.86 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 4989999357622 | 291-9869 | 22 | ||
฿ 659.62 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 6 | 4989999357639 | 291-9877 | 27 | ||
฿ 577.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 8 | 4989999357646 | 291-9885 | 35 | ||
฿ 633.81 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 4989999357653 | 291-9842 | 48 | ||
฿ 814.81 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 4989999357660 | 291-9851 | 60 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | แขนเสื้อ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | บังคับของเหลว | อากาศ น้ำมัน น้ำ | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 0 ถึง 100 |
ปริมาณ | 1 แพ็ค (20 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง