1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีล ด่วน (น็อต สำหรับอุปกรณ์)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ซีล ด่วน (น็อต สำหรับอุปกรณ์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 489.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ทนทานต่อ ความดัน และแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม [การใช้งาน]·สำหรับ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไฮดรอลิก ความดัน น้ำ

สเปค

● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 20
● ของไหล ทำงาน: น้ำอากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของเหลว: 0 ถึง 100 ° c

วัสดุ

● ทองเหลือง
รหัสสินค้า
TSN4
TSN6
TSN8
TSN10
TSN12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
เบอร์ประแจ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 489.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4104989999357677291-991575

฿ 527.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6124989999357684291-992397

฿ 524.99

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8144989999357691291-9931117

฿ 955.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10174989999357707291-9893174

฿ 1,240.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12194989999357714291-9907218

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง น๊อตตัวเมีย วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ บังคับของเหลว อากาศ น้ำมัน น้ำ อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 0 ถึง 100
ปริมาณ 1 แพ็ค (20 ชิ้น)