(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
•หน่วย สกรู ปิดผนึก
• ผลิตภัณฑ์ มี ความทนความดัน และ ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่า
การใช้งาน
•สำหรับ ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไฮดรอลิก และน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
TSA1002T |
TSA1003T |
TSA1203T |
TSA401T |
TSA601T |
TSA602T |
TSA801T |
TSA802T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 318.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 10 | 4989999313840 | 257-5809 | 63 | ||
฿ 318.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 10 | 4989999313857 | 257-5817 | 67 | ||
฿ 334.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 12 | 4989999313864 | 257-5825 | 73 | ||
฿ 199.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 4 | 4989999313796 | 257-5752 | 25 | ||
฿ 209.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 6 | 4989999313802 | 257-5761 | 27 | ||
฿ 247.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 6 | 4989999313819 | 257-5779 | 39 | ||
฿ 251.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 8 | 4989999313826 | 257-5787 | 38 | ||
฿ 228.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 8 | 4989999313833 | 257-5795 | 39 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | เม็ดมีด ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R | บังคับของเหลว | อากาศ น้ำมัน น้ำ |
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 0 ถึง 100 | ความดัน ใช้งาน(Mpa) | 1 | อุณหภูมิของอากาศ(℃) | 0 ถึง 100 |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง